22080.0605 - スプリングプランジャー
ボール付、 平滑タイプ

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

この製品は 22080.0605 - スプリングプランジャー ボール付、 平滑タイプ / 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング (d1 +0,1: 5 mm) 製品グループの1モデルです スプリングプランジャー ボール付、 平滑タイプ (EH 22080.)

材質
ボール
バネ力
d1 +0,1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
プラスチック
ボール:
POM、白
バネ力:
標準
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 9,4 N
製品番号:
22080.0605
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング – 図 2
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1: 6 mm
  • l2: 約 1 mm
  • ストローク s: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 6 N
  • バネ力1) F2: 約 9,4 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 0,2 g
スプリングプランジャー

材質

本体

  • POM、青

ボール

  • POM、白

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

強力スプリングタイプは、 "EH 22080を参照ください。スプリングプランジャー、スムース、ロング、カラー、ボール 

マーキング

標準スプリング荷重: マーキング無し

組立

取付穴直径d1の公差はH7を推奨します。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22080.0605
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers