ホルダー スプリングプランジャー用

EH 22082.

カラー付圧入タイプのスプリングプランジャーEH 22080を装着するためのホルダー

検索結果は 6 ヒットしました

材質
仕様
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
図:
1
d1 [mm]:
6 mm
製品番号:
22082.0006
CAD
資料
ホルダー
  • 左 – 図 1
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • 適合ねじ: M3
  • 重量: 2,9 g
show article view
ホルダー
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
図:
1
d1 [mm]:
8 mm
製品番号:
22082.0008
CAD
資料
ホルダー
  • 左 – 図 1
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 適合ねじ: M4
  • 重量: 5,3 g
show article view
ホルダー
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
両面型
図:
2
d1 [mm]:
6 mm
製品番号:
22082.0106
CAD
資料
ホルダー
  • 両面型 – 図 2
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • 適合ねじ: M3
  • 重量: 3,5 g
show article view
ホルダー
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
両面型
図:
2
d1 [mm]:
8 mm
製品番号:
22082.0108
CAD
資料
ホルダー
  • 両面型 – 図 2
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 適合ねじ: M4
  • 重量: 6,5 g
show article view
ホルダー
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
図:
3
d1 [mm]:
6 mm
製品番号:
22082.0206
CAD
資料
ホルダー
  • 右 – 図 3
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,2 mm
  • d3 -0,05: 3 mm
  • b: 8,5 mm
  • h1: 3,2 mm
  • h2 ±0,05: 4,25 mm
  • h3: 3 mm
  • l ±0,05: 7,5 mm
  • 適合ねじ: M3
  • 重量: 2,8 g
show article view
ホルダー
材質:
亜鉛ダイキャスト
仕様:
図:
3
d1 [mm]:
8 mm
製品番号:
22082.0208
CAD
資料
ホルダー
  • 右 – 図 3
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,3 mm
  • d3 -0,05: 4 mm
  • b: 10,5 mm
  • h1: 4,2 mm
  • h2 ±0,05: 5,25 mm
  • h3: 4 mm
  • l ±0,05: 9,5 mm
  • 適合ねじ: M4
  • 重量: 5,2 g
show article view
ホルダー

材質

  • 亜鉛ダイキャスト、ニッケルメッキ

参照先

スプリングプランジャー(EH 22080.)、圧入タイプカラー、ボール付きに適しています

組立

右勝手、左勝手 (図 1 / 図 3) は、1つのネジで取り付けます。回り止めロック部品が付属しています。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22082. ホルダー – スプリングプランジャー用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.