スプリングプランジャー 圧入ロングボディ、カラー、ボール付

EH 22080.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

強力スプリングタイプは、 "EH 22080を参照ください。スプリング・プランジャー、スムース、ロング、カラー、ボール 

検索結果は 5 ヒットしました

材質
バネ力
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 12,9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19 N
製品番号:
22080.1104
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • l3: 約 1,8 mm
  • l4: 約 5,6 mm
  • ストローク s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 12,9 N
  • バネ力1) F2: 約 19 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 4 mm
  • 重量: 0,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 19,3 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 29,2 N
製品番号:
22080.1105
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 約 0,9 mm
  • l3: 約 2,1 mm
  • l4: 約 6 mm
  • ストローク s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 19,3 N
  • バネ力1) F2: 約 29,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 5 mm
  • 重量: 1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 28 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 47,5 N
製品番号:
22080.1106
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 約 1 mm
  • l3: 約 2,3 mm
  • l4: 約 8,2 mm
  • ストローク s +0,2 -0,1: 1,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 28 N
  • バネ力1) F2: 約 47,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 6 mm
  • 重量: 1,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 40 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 67,3 N
製品番号:
22080.1108
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 約 1,1 mm
  • l3: 約 2,9 mm
  • l4: 約 9,5 mm
  • ストローク s +0,2 -0,1: 2,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 40 N
  • バネ力1) F2: 約 67,3 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 8 mm
  • 重量: 3,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
バネ力:
標準
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 66 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 105 N
製品番号:
22080.1110
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 約 1,5 mm
  • l3: 約 4,2 mm
  • l4: 約 14,3 mm
  • ストローク s +0,2 -0,1: 3,1 mm
  • バネ力1) F1: 約 66 N
  • バネ力1) F2: 約 105 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 取付穴 H7: 10 mm
  • 重量: 7,6 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • ステンレス鋼 1.4303(SUS305相当)

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22080. スプリングプランジャー – 圧入ロングボディ、カラー、ボール付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers