スプリングプランジャー フランジとボール付、前面にスロット

EH 22075.

スプリングプランジャーは、位置決め、固定、押し付け、押し離しなどに使います。

このスプリングプランジャーは、フランジにあるスロットが特徴です。このタイプは、取付面から頭が出ないようにねじ込む必要がある場合に最適です。

検索結果は 24 ヒットしました

材質
ボール
d1 [mm]
l1 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3,9 N
製品番号:
22075.0004
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は快削鋼、ボールはステンレス鋼、標準バネ力
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,7 N
  • バネ力1) F2: 約 3,9 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 4,5 N
製品番号:
22075.0005
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は快削鋼、ボールはステンレス鋼、標準バネ力
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,9 N
  • バネ力1) F2: 約 4,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,7 N
製品番号:
22075.0006
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は快削鋼、ボールはステンレス鋼、標準バネ力
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,6 N
  • バネ力1) F2: 約 8,7 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10,2 N
製品番号:
22075.0008
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は快削鋼、ボールはステンレス鋼、標準バネ力
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,4 N
  • バネ力1) F2: 約 10,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 17,5 N
製品番号:
22075.0010
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は快削鋼、ボールはステンレス鋼、標準バネ力
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 7,4 N
  • バネ力1) F2: 約 17,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
鋼 
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22,3 N
製品番号:
22075.0012
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は快削鋼、ボールはステンレス鋼、標準バネ力
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 10,8 N
  • バネ力1) F2: 約 22,3 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 1,7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3,9 N
製品番号:
22075.0404
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 1,7 N
  • バネ力1) F2: 約 3,9 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,3 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,9 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 4,5 N
製品番号:
22075.0405
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,9 N
  • バネ力1) F2: 約 4,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,5 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,6 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,7 N
製品番号:
22075.0406
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,6 N
  • バネ力1) F2: 約 8,7 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10,2 N
製品番号:
22075.0408
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,4 N
  • バネ力1) F2: 約 10,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 1,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 7,4 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 17,5 N
製品番号:
22075.0410
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 7,4 N
  • バネ力1) F2: 約 17,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 3,7 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
ステンレス鋼
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 10,8 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22,3 N
製品番号:
22075.0412
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • バネ力1) F1: 約 10,8 N
  • バネ力1) F2: 約 22,3 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 6,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3,9 N
製品番号:
22075.0604
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は熱可塑性プラスティック製、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,1 N
  • バネ力1) F2: 約 3,9 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 4,5 N
製品番号:
22075.0605
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は熱可塑性プラスティック製、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,2 N
  • バネ力1) F2: 約 4,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,7 N
製品番号:
22075.0606
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は熱可塑性プラスティック製、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,1 N
  • バネ力1) F2: 約 8,7 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10,2 N
製品番号:
22075.0608
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は熱可塑性プラスティック製、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,7 N
  • バネ力1) F2: 約 10,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 17,2 N
製品番号:
22075.0610
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は熱可塑性プラスティック製、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,2 N
  • バネ力1) F2: 約 17,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22,3 N
製品番号:
22075.0612
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体は熱可塑性プラスティック製、ボールはステンレス製、標準荷重用スプリング
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,2 N
  • バネ力1) F2: 約 22,3 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
POM、白
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 2,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 3,9 N
製品番号:
22075.0804
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 2,1 N
  • バネ力1) F2: 約 3,9 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,1 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
POM、白
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 3,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 4,5 N
製品番号:
22075.0805
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • バネ力1) F1: 約 3,2 N
  • バネ力1) F2: 約 4,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,2 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
POM、白
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 4,1 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 8,7 N
製品番号:
22075.0806
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 4,1 N
  • バネ力1) F2: 約 8,7 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,4 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
POM、白
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 5,7 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 10,2 N
製品番号:
22075.0808
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • バネ力1) F1: 約 5,7 N
  • バネ力1) F2: 約 10,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 0,9 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
POM、白
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 9,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 17,2 N
製品番号:
22075.0810
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • バネ力1) F1: 約 9,2 N
  • バネ力1) F2: 約 17,2 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 1,8 g
show article view
スプリングプランジャー
材質:
プラスチック
ボール:
POM、白
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,2 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 22,3 N
製品番号:
22075.0812
CAD
資料
スプリングプランジャー
  • 本体とボールは熱可塑性プラスティック製、標準荷重用スプリング
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • ストローク s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,2 N
  • バネ力1) F2: 約 22,3 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 50 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 3,2 g
show article view
スプリングプランジャー

材質

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
  • POM、青

ボール

  • ステンレス鋼、焼入れ
  • POM、白

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

スプリングプランジャーのバネ力とストロークは工場にて検査済みです。

参照先

ネジの緩み止めについては巻末の「技術資料」をご参照ください

インデックス保持力の計算については、巻末の技術情報をご参照ください

製品
製品番号
在庫
製品:
組付用工具
d1: M4 mm
製品番号:
22075.0904
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 20 g
製品:
組付用工具
d1: M5 mm
製品番号:
22075.0905
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • 重量: 24 g
製品:
組付用工具
d1: M6 mm
製品番号:
22075.0906
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 30 g
製品:
組付用工具
d1: M8 mm
製品番号:
22075.0908
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • 重量: 47 g
製品:
組付用工具
d1: M10 mm
製品番号:
22075.0910
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • 重量: 72 g
製品:
組付用工具
d1: M12 mm
製品番号:
22075.0912
組付用工具
  • 組付用工具
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • 重量: 127 g
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22075. スプリングプランジャー – フランジとボール付、前面にスロット
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー - 特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリング・プランジャ インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スプリングプランジャー
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Spring Plungers
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい