この運搬器具は、ワーク、治具、スピーカーボックス・容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。
Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。
この製品は 22351.0005 - リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) 製品グループの1モデルです リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 (EH 22351.)
ピン部
グリップ
操作ボタン
バネ
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
それぞれのリフティングピンには、操作マニュアルが同梱されています。この資料は、PDFでダウンロードすることも出来ます。
2011/65/EUと2015/863指令には適合していません
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws