適合 リフティング・ ピン:
22350.0601 / .0701
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 10 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 27,5 mm
- l2: 20 mm
- 二面幅: 19 mm
- 締付トルク max.: 90 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0601 / .0701
- 重量: 34 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0602 / .0702
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 15 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 27,5 mm
- l2: 20 mm
- 二面幅: 19 mm
- 締付トルク max.: 90 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0602 / .0702
- 重量: 34 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0604 / .0704
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 25 mm
- 二面幅: 19 mm
- 締付トルク max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0604 / .0704
- 重量: 47 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0606 / .0706
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 適合ピン 公称長さ: 35 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 47,5 mm
- l2: 35 mm
- 二面幅: 19 mm
- 締付トルク max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0606 / .0706
- 重量: 57 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0621 / .0721
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 15 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付トルク max.: 145 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0621 / .0721
- 重量: 71 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0623 / .0723
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付トルク max.: 145 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0623 / .0723
- 重量: 74 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0625 / .0725
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 適合ピン 公称長さ: 35 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 46 mm
- l2: 29 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付トルク max.: 130 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0625 / .0725
- 重量: 94 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0627 / .0727
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 65 mm
- l2: 49 mm
- 二面幅: 24 mm
- 締付トルク max.: 130 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0627 / .0727
- 重量: 117 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0631 / .0731
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 15 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- 二面幅: 27 mm
- 締付トルク max.: 220 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0631 / .0731
- 重量: 95 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0633 / .0733
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 36,5 mm
- l2: 24 mm
- 二面幅: 27 mm
- 締付トルク max.: 220 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0633 / .0733
- 重量: 103 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0635 / .0735
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 適合ピン 公称長さ: 35 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 48,5 mm
- l2: 36 mm
- 二面幅: 27 mm
- 締付トルク max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0635 / .0735
- 重量: 120 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0637 / .0737
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 72,5 mm
- l2: 60 mm
- 二面幅: 27 mm
- 締付トルク max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0637 / .0737
- 重量: 164 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0641 / .0741
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30 x 2 mm
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 44 mm
- l2: 29 mm
- 二面幅: 30 mm
- 締付トルク max.: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 F3: 4,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0641 / .0741
- 重量: 164 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0643 / .0743
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 66 mm
- l2: 44 mm
- 二面幅: 30 mm
- 締付トルク max.: 400 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 F3: 4,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0643 / .0743
- 重量: 238 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0645 / .0745
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 適合ピン 公称長さ: 75 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 96 mm
- l2: 74 mm
- 二面幅: 30 mm
- 締付トルク max.: 400 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 F3: 4,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0645 / .0745
- 重量: 325 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0673 / .0773
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- l1: 70 mm
- l2: 55 mm
- 二面幅: 36 mm
- 締付トルク max.: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 10 kN
- 耐荷重 F2: 8,5 kN
- 耐荷重 F3: 6,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0673 / .0773
- 重量: 353 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0675 / .0775
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 適合ピン 公称長さ: 75 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- l1: 95 mm
- l2: 80 mm
- 二面幅: 36 mm
- 締付トルク max.: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 10 kN
- 耐荷重 F2: 8,5 kN
- 耐荷重 F3: 6,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0675 / .0775
- 重量: 470 g
show article view
材質
- ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
組立
余裕ある公差と機能の持続。様々な材質に取付可能。
ロック・ナットを使って、厚みの薄い個所や止り穴でも取付け可能
データシート EH 22350. ロケーティングブッシュ – リフティング・ピン用