リフティングピン/ ネジ山クランプ式リフティングピン
 IM0009284 Foto Banner

リフティングピン/ ネジ山クランプ式リフティングピン

吊り具

リフティングピンは、堅牢で頑丈な吊り具として、クレーン作業や、手作業による重量物の移動に素早く簡単に使えます。本製品は、世界的に有名な認証機関TÜVで耐摩耗、対候性の認証を受けています。 

リフティングピン

TÜVで認証されたリフティングピンは、可動シャックルもしくは、取手がついた堅牢な吊り具で、素早く簡単に使えます。リフティングピンは、シャックルピンとも呼ばれます。重量物を吊り下げる本製品は、クレーン作業にも使えます。H11の貫通穴に通して吊り下げます。

本製品は、色々なタイプを標準品として在庫しています。

  • 鋼/ ステンレス鋼(屋外での使用に最適)
  • シャックル/ 取手付 (手で持ち運ぶのに最適)
  • 最大1.000 kgの耐荷重

アクセサリー

  • ロケーティング・ブッシュ
  • ロケーティング・ブッシュ、フラット(取付面が出っ張らない)
  • シール付ロケーティング・ブッシュ、フラット (取付面が出っ張らない、ゴミ、液体の侵入を防ぐシール)

特殊なアプリケーション向けにカスタム製品を製作することも可能です。

ネジ山クランプ式リフティングピン

TÜVで認証されたネジ山クランプ式リフティングピンは、可動シャックルがついた堅牢な吊り具で、素早く簡単に使えます。ネジ山クランプ式 リフティングピンは、シャックルピンとも呼ばれます。重量物を吊り下げる本製品は、クレーン作業にも使えます。本吊り具製品は、ネジ穴に挿入して使います。

本製品は、色々なタイプを標準品として在庫しています。

  • 鋼/ ステンレス鋼(屋外での使用に最適)
  • シャックル付
  • 最大2,000kgの耐荷重

特殊なアプリケーション向けにカスタム製品を製作することも可能です。