適合 リフティング・ ピン:
22350.0601 / .0701
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 10 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 16 mm
- 締付トルク max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0601 / .0701
- 重量: 31 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0602 / .0702
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 15 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 25 mm
- l2: 20 mm
- l3: 16 mm
- 締付トルク max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0602 / .0702
- 重量: 32 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0604 / .0704
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 35 mm
- l2: 30 mm
- l3: 16 mm
- 締付トルク max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0604 / .0704
- 重量: 41 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0606 / .0706
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 適合ピン 公称長さ: 35 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- d5 +0,1: 3,1 mm
- l1: 45 mm
- l2: 40 mm
- l3: 16 mm
- 締付トルク max.: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 1,5 kN
- 耐荷重 F2: 1,2 kN
- 耐荷重 F3: 0,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0606 / .0706
- 重量: 49 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0621 / .0721
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 15 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 30 mm
- l2: 24 mm
- l3: 20 mm
- 締付トルク max.: 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0621 / .0721
- 重量: 55 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0623 / .0723
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 35 mm
- l2: 29 mm
- l3: 20 mm
- 締付トルク max.: 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0623 / .0723
- 重量: 64 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0625 / .0725
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 適合ピン 公称長さ: 35 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 45 mm
- l2: 39 mm
- l3: 20 mm
- 締付トルク max.: 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0625 / .0725
- 重量: 70 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0627 / .0727
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 60 mm
- l2: 54 mm
- l3: 20 mm
- 締付トルク max.: 100 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 2,7 kN
- 耐荷重 F2: 2,4 kN
- 耐荷重 F3: 2,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0627 / .0727
- 重量: 93 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0631 / .0731
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 15 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 32 mm
- l2: 26 mm
- l3: 22 mm
- 締付トルク max.: 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0631 / .0731
- 重量: 80 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0633 / .0733
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 40 mm
- l2: 34 mm
- l3: 22 mm
- 締付トルク max.: 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0633 / .0733
- 重量: 94 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0635 / .0735
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 適合ピン 公称長さ: 35 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 50 mm
- l2: 44 mm
- l3: 22 mm
- l4: 3,8 mm
- 締付トルク max.: 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0635 / .0735
- 重量: 116 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0637 / .0737
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 65 mm
- l2: 59 mm
- l3: 22 mm
- l4: 18,8 mm
- 締付トルク max.: 150 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 3,5 kN
- 耐荷重 F2: 3,2 kN
- 耐荷重 F3: 2,8 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0637 / .0737
- 重量: 130 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0641 / .0741
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30 x 2 mm
- 適合ピン 公称長さ: 25 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 45 mm
- l2: 39 mm
- l3: 30 mm
- 締付トルク max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 F3: 4,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0641 / .0741
- 重量: 163 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0643 / .0743
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 65 mm
- l2: 59 mm
- l3: 30 mm
- l4: 6 mm
- 締付トルク max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 F3: 4,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0643 / .0743
- 重量: 201 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0645 / .0745
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 適合ピン 公称長さ: 75 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 90 mm
- l2: 84 mm
- l3: 30 mm
- l4: 31 mm
- 締付トルク max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 4,8 kN
- 耐荷重 F2: 4,5 kN
- 耐荷重 F3: 4,1 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0645 / .0745
- 重量: 248 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0673 / .0773
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 適合ピン 公称長さ: 50 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 70 mm
- l2: 63 mm
- l3: 30 mm
- l4: 3,5 mm
- 締付トルク max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 10 kN
- 耐荷重 F2: 8,5 kN
- 耐荷重 F3: 6,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0673 / .0773
- 重量: 341 g
show article view
適合 リフティング・ ピン:
22350.0675 / .0775
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 適合ピン 公称長さ: 75 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- d5 +0,1: 5,1 mm
- l1: 95 mm
- l2: 88 mm
- l3: 30 mm
- l4: 28,5 mm
- 締付トルク max.: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 耐荷重 F1: 10 kN
- 耐荷重 F2: 8,5 kN
- 耐荷重 F3: 6,5 kN
- 適合 リフティング・ ピン: 22350.0675 / .0775
- 重量: 413 g
show article view
材質
- ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
製品:
調整式フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 8 mm
- 調整式フェイスピンスパナ
- 適合サイズ d1: 8 mm
- ピン直径 -0,1: 3 mm
- 重量: 121 g
製品:
調整式フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 10/12/16/20/25 mm
- 調整式フェイスピンスパナ
- 適合サイズ d1: 10 mm/12 mm/16 mm/20 mm/25 mm
- ピン直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 309 g
製品:
フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 8 mm
- フェイスピンスパナ
- 適合サイズ d1: 8 mm
- ピン間隔 ±0,1: 16 mm
- ピン直径 -0,1: 3 mm
- 重量: 116 g
- 駆動用角軸: 1/2 インチ
製品:
フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 10 mm
- フェイスピンスパナ
- 適合サイズ d1: 10 mm
- ピン間隔 ±0,1: 20 mm
- ピン直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 136 g
- 駆動用角軸: 1/2 インチ
製品:
フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 12 mm
- フェイスピンスパナ
- 適合サイズ d1: 12 mm
- ピン間隔 ±0,1: 22 mm
- ピン直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 185 g
- 駆動用角軸: 1/2 インチ
製品:
フェイスピンスパナ
適合サイズ d1: 16/20 mm
- フェイスピンスパナ
- 適合サイズ d1: 16 mm/20 mm
- ピン間隔 ±0,1: 30 mm
- ピン直径 -0,1: 5 mm
- 重量: 243 g
- 駆動用角軸: 1/2 インチ
組立
余裕ある公差と機能の持続。様々な材質に取付可能。
このタイプは、オプションの組み付け工具を使ってフラットにねじ込むことができます。
ロック・ナットを使って、厚みの薄い個所や止り穴でも取付け可能
データシート EH 22350. ロケーティング・ブッシュ、フラット型 – リフティング・ピン用