インデックス・ボルト用のブッシュです。固定ブロック22110.0412と22110.0416にも適合します。
この製品は 22110.0462 - ロケーティングブッシュ インデックスボルト用 / (d1: M16 x 1,5 mm, 適合 ボルト: 12 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ インデックスボルト用 (EH 22110.)
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws