22110.0458 - ロケーティングブッシュ
インデックスボルト用

インデックス・ボルト用のブッシュです。固定ブロック22110.0412と22110.0416にも適合します。

この製品は 22110.0458 - ロケーティングブッシュ インデックスボルト用 / (d1: M16 x 1,5 mm, 適合 ボルト: 8 mm) 製品グループの1モデルです ロケーティングブッシュ インデックスボルト用 (EH 22110.)

d1 [mm]
d2 +0,1 [mm]
適合 ボルト [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d2 +0,1 [mm]:
8,2 mm
適合 ボルト [mm]:
8 mm
製品番号:
22110.0458
資料
ロケーティングブッシュ
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2 +0,1: 8,2 mm
  • d3 ±0,3: 16,1 mm
  • l1 min.: 11 mm
  • l2 -0,3: 12 mm
  • l3: 15 mm
  • 適合 ボルト: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 18 g
ロケーティングブッシュ

材質

  • スティール、窒化処理

備考

The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22110.0458