22110.2112 - インデックスボルト、コンパクトタイプ
六角カラー付

インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います

ホールド機構付も無しも外形寸法は変わりません。

ネジ部の根元は逃げてあるので完全にねじ込めます。

この製品は 22110.2112 - インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 / ノブ付、赤色 (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2 min.: 8 mm) 製品グループの1モデルです インデックスボルト、コンパクトタイプ 六角カラー付 (EH 22110.)

材質
仕様
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
ノブ付、赤色
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 26 N
製品番号:
22110.2112
資料
インデックスボルト、コンパクトタイプ
  • ノブ付、赤色 – 図 1, 鋼 
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 26 N
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 62 g
インデックスボルト、コンパクトタイプ
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0118
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g

材質

本体

  • スティール、黒染

ロック・ピン

  • スティール、焼入れ

ノブ

  • ナイロン6、くすみ赤色

備考

分解不可能

ロック・ナットは別売りです。

組立

ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22110.2112