インデックス・ボルト

EH 22120.

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

プラスティック・キャップ付き仕様で、操作性が改善されます

検索結果は 42 ヒットしました

材質
仕様
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) F1 約 [N]
バネ力1) F2 約 [N]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19,5 N
製品番号:
22120.0353
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19,5 N
製品番号:
22120.0354
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30,5 N
製品番号:
22120.0356
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 30,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 61 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19,5 N
製品番号:
22120.0355
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 32 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30,5 N
製品番号:
22120.0357
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 30,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57,5 N
製品番号:
22120.0358
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 57,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 124 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30,5 N
製品番号:
22120.0359
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 30,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 66 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57,5 N
製品番号:
22120.0360
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 57,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 128 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57,5 N
製品番号:
22120.0362
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 57,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 131 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19,5 N
製品番号:
22120.0363
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 5 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19,5 N
製品番号:
22120.0364
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 30 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30,5 N
製品番号:
22120.0366
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 30,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 61 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 8,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 19,5 N
製品番号:
22120.0365
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 26 mm
  • l5: 32 mm
  • バネ力1) F1: 約 8,5 N
  • バネ力1) F2: 約 19,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 32 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30,5 N
製品番号:
22120.0367
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 30,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 63 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57,5 N
製品番号:
22120.0368
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 57,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 124 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30,5 N
製品番号:
22120.0369
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 30,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 66 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57,5 N
製品番号:
22120.0370
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 57,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 128 g
show article view
インデックス・ボルト
材質:
ステンレス鋼
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 21 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 57,5 N
製品番号:
22120.0372
CAD
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, ステンレス鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • d3: 20 mm
  • l1: 69 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 36 mm
  • l5: 52 mm
  • バネ力1) F1: 約 21 N
  • バネ力1) F2: 約 57,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 131 g
show article view
インデックス・ボルト

材質

本体

  • 快削鋼、黒染
  • ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)

ロック・ピン

  • スティール、焼入れ
  • ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ

レバー部

  • 快削鋼、黒染
  • 焼結合金 1.4404

プラスティック・キャップ

  • 熱可塑性樹脂、黒(つや消し)

備考

ロック・ナットは別売りです。

製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.0115
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0116
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0118
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0120
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M10 x 1 mm
製品番号:
22120.0515
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 16 mm
  • 重量: 5,2 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0516
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
  • 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0518
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M20 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0520
CAD
ロックナットISO8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 30 mm
  • 重量: 32 g

取り扱い

レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22120. インデックス・ボルト
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい