インデックスボルトは、インデックス目的に使われます
プラスティック・キャップ付き仕様で、操作性が改善されます
この製品は 22120.0363 - インデックス・ボルト / グリップ用プラスティックカバー付 (d1 -0,02 -0,04: 5 mm, d2: M12 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト (EH 22120.)
本体
ロック・ピン
レバー部
プラスティック・キャップ
ロック・ナットは別売りです。
レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。