22120.0357 - インデックス・ボルト

インデックスボルトは、インデックス目的に使われます

プラスティック・キャップ付き仕様で、操作性が改善されます

この製品は 22120.0357 - インデックス・ボルト / グリップ用プラスティックカバー付 (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト (EH 22120.)

材質
仕様
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
バネ力1) - F1 約 [N]
バネ力1) - F2 約 [N]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
材質:
鋼 
仕様:
グリップ用プラスティックカバー付
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
バネ力1) F1 約 [N]:
約 11,5 N
バネ力1) F2 約 [N]:
約 30,5 N
製品番号:
22120.0357
資料
インデックス・ボルト
  • グリップ用プラスティックカバー付 – 図 2, 快削鋼
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 30 mm
  • l5: 42 mm
  • バネ力1) F1: 約 11,5 N
  • バネ力1) F2: 約 30,5 N
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 重量: 63 g
インデックス・ボルト
製品
製品番号
CAD
在庫
製品:
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
製品番号:
22120.0118
CAD
ロックナットISO 8675 (DIN 439)
  • ロックナットISO 8675 (DIN 439), 鋼 
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
  • 重量: 15 g

材質

本体

  • 快削鋼、黒染

ロック・ピン

  • スティール、焼入れ

レバー部

  • 快削鋼、黒染

プラスティック・キャップ

  • 熱可塑性樹脂、黒(つや消し)

備考

ロック・ナットは別売りです。

取り扱い

レバーを180°回せばピンが引き込まれ、ノッチ部によりピンが引き込まれた状態で保持されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22120.0357
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.