d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 26 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 73 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 74 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
- 鋼
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 9,5 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 75 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 6,5 N
- バネ力1) F2: 約 19 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,04: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 56 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 6 N
- バネ力1) F2: 約 25 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 45 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 26 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 73 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,04: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 8,5 N
- バネ力1) F2: 約 28 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 74 g
show article view
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
- ステンレス鋼
- d1 -0,02 -0,04: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 約 62 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- 二面幅: 19 mm
- バネ力1) F1: 約 9,5 N
- バネ力1) F2: 約 38 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 75 g
show article view
材質
本体
- スティール、黒染
- ステンレス鋼 1.4305 (SUS303相当)
操作ボタン
ロック・ピン
- スティール、焼入れ
- ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)、ニッケルメッキ
ノブ
備考
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), 鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M12 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 18 mm
- 重量: 7,5 g
製品:
ロックナットISO8675 (DIN 439)
インデックスボルト用
d2: M16 x 1,5 mm
- ロックナットISO8675 (DIN 439), ステンレス鋼
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233二面幅: 24 mm
- 重量: 15 g
組立
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
取り扱い
赤いボタンを押しこみます。そのまま押した状態にするとロッキングピンは引抜くことができます。
データシート EH 22122. インデックス・ボルト – リリースロック付
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい