インデックスプランジャーは、インデックス用の穴と使います
この製品は 22122.0010 - インデックス・ボルト リリースロック付 / (d1 -0,02 -0,04: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) 製品グループの1モデルです インデックス・ボルト リリースロック付 (EH 22122.)
本体
操作ボタン
ロック・ピン
ノブ
分解不可能
ロック・ナットは別売りです。
ディスタンス・カラー(EH 22120.)を使って本体の取付高さを変えることができます。
赤いボタンを押しこみます。そのまま押した状態にするとロッキングピンは引抜くことができます。