ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理

EH 22380.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

検索結果は 416 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
グリップの色

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0325
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 49 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0326
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 53 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0327
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 55 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0328
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 58 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0329
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 61 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0330
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 64 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0332
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 70 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0333
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 91 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0334
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 97 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0335
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 103 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0336
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0337
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 115 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
100 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0338
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 39,2 mm
  • d4: 18,4 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,3 mm
  • l4: 13,4 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 100 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 53 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0344
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 156 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0345
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 96 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0346
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 100 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0347
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 105 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0348
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 109 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0349
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 113 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0350
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 117 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0352
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 126 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0354
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 134 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0356
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 143 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
144 kN
グリップの色:
グレー
製品番号:
22380.0357
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: グレー
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 144 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 165 g
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • PA6 グレー/オレンジ
  • PA6 グレー/グレー
  • PA6 グレー/ブルー
  • PA6 黒/黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4305仕様はEH 22370を参照ください

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22380. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins