位置決めブッシュ フランジ付、DIN172A

EH 23112.

位置決めブッシュは、穴あけ治具のガイド部などとして使われ、再現性の向上に寄与します

この位置決めブッシュは焼入れ・研磨されており、ドリル・回転軸などに使用することができます。

検索結果は 138 ヒットしました

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
取付穴 D H7 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
取付穴 D H7 [mm]:
5 mm
製品番号:
23112.0020
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 5 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
2 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
取付穴 D H7 [mm]:
5 mm
製品番号:
23112.0021
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 2 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 5 mm
  • 重量: 1,6 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
取付穴 D H7 [mm]:
5 mm
製品番号:
23112.0022
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 5 mm
  • 重量: 1,2 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
2,1 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
取付穴 D H7 [mm]:
5 mm
製品番号:
23112.0023
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 2,1 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 5 mm
  • 重量: 1,5 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
取付穴 D H7 [mm]:
5 mm
製品番号:
23112.0024
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 6 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 5 mm
  • 重量: 1,1 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
2,5 mm
l1 [mm]:
9 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
d3 [mm]:
8 mm
取付穴 D H7 [mm]:
5 mm
製品番号:
23112.0025
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 2,5 mm
  • l1: 9 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • d3: 8 mm
  • l2: 2 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 5 mm
  • 重量: 1,4 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
取付穴 D H7 [mm]:
6 mm
製品番号:
23112.0030
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 6 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
取付穴 D H7 [mm]:
6 mm
製品番号:
23112.0031
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 6 mm
  • 重量: 2,6 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
取付穴 D H7 [mm]:
6 mm
製品番号:
23112.0032
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 6 mm
  • 重量: 3,2 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
取付穴 D H7 [mm]:
6 mm
製品番号:
23112.0033
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 6 mm
  • 重量: 1,9 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
取付穴 D H7 [mm]:
6 mm
製品番号:
23112.0034
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 6 mm
  • 重量: 2,5 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
d3 [mm]:
9 mm
取付穴 D H7 [mm]:
6 mm
製品番号:
23112.0035
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • d3: 9 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 6 mm
  • 重量: 3,2 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
取付穴 D H7 [mm]:
7 mm
製品番号:
23112.0036
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 7 mm
  • 重量: 2,4 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
取付穴 D H7 [mm]:
7 mm
製品番号:
23112.0037
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 7 mm
  • 重量: 3,4 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
3,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
取付穴 D H7 [mm]:
7 mm
製品番号:
23112.0038
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 3,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 7 mm
  • 重量: 4,3 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
取付穴 D H7 [mm]:
7 mm
製品番号:
23112.0040
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 7 mm
  • 重量: 2,3 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
取付穴 D H7 [mm]:
7 mm
製品番号:
23112.0041
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 7 mm
  • 重量: 3,1 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
10 mm
取付穴 D H7 [mm]:
7 mm
製品番号:
23112.0042
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 7 mm
  • 重量: 3,9 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
取付穴 D H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
23112.0043
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 8 mm
  • 重量: 3 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
取付穴 D H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
23112.0044
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 8 mm
  • 重量: 4,2 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4,1 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
取付穴 D H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
23112.0045
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4,1 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 8 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
取付穴 D H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
23112.0046
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 8 mm
  • 重量: 2,9 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
取付穴 D H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
23112.0047
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 8 mm
  • 重量: 3,9 g
show article view
位置決めブッシュ
d1 F7 [mm]:
4,5 mm
l1 [mm]:
16 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
11 mm
取付穴 D H7 [mm]:
8 mm
製品番号:
23112.0048
CAD
資料
位置決めブッシュ
  • d1 F7: 4,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l2: 2,5 mm
  • r: 1 mm
  • 取付穴 D H7: 8 mm
  • 重量: 5 g
show article view
位置決めブッシュ

材質

  • 浸炭焼入れ鋼、浸炭焼入れ
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23112. 位置決めブッシュ – フランジ付、DIN172A
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.