ボールロックピン セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理

EH 22380.

部品や加工品をスピーディに固定、ロック、交換、位置決めします。頻繁に着脱を繰り返す箇所に最適です。

いずれの仕様も耐食性に優れています。ステンレス鋼 1.4542の仕様ではピン部に硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、強度が高く、耐摩耗性も優れています

扱いやすい形状のグリップで、色を選べます。不用意なロック解除を防ぐグリップの形状。

検索結果は 416 ヒットしました

材質
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
二面せん断強度1) min. [kN]
グリップの色

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0232
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 178 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0234
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 194 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0236
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 208 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0237
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 234 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0238
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 251 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0239
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 266 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0240
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 281 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0241
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 297 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0242
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 313 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
257 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0243
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 14 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 257 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 328 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0251
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 329 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0252
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 343 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0253
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 377 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0256
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 392 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0257
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 426 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0260
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 440 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0261
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 474 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0264
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 488 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0265
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 523 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0266
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 546 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
403 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0267
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 25 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 20,5 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 403 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 571 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0269
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 425 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0270
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 457 g
show article view
ボールロックピン
材質:
ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
二面せん断強度1) min. [kN]:
631 kN
グリップの色:
オレンジ
製品番号:
22380.0271
CAD
資料
ボールロックピン
  • グリップの色: オレンジ
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 30,8 mm
  • d3: 57,1 mm
  • d4: 33,8 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 50,7 mm
  • l4: 21,5 mm
  • 取付穴 H11: 25 mm
  • 二面せん断強度1) min.: 631 kN
  • 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
  • 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
  • 重量: 490 g
show article view
ボールロックピン

材質

ピン部

  • ステンレス鋼 1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理

グリップ

  • PA6 グレー/オレンジ
  • PA6 グレー/グレー
  • PA6 グレー/ブルー
  • PA6 黒/黒

バネ

  • ステンレス鋼

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

ステンレス鋼1.4305仕様はEH 22370を参照ください

マーキング

ステンレス鋼1.4542仕様の製品は、ボールの下の線で識別

取り扱い

ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22380. ボールロックピン – セルフ・ロッキング、カラーグリップ付、析出硬化処理
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-特殊部品
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン-インチサイズ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ボールロックピン
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Ball Lock Pins