Ilmailutuotteet
The Bypass Pin Kits are used in the Ground Support (GSE). They are used as Gear Pin or Steering Bypass Pin for pushback.
When the pin is inserted, the steering hydraulics on the landing gear are bypassed. This allows the aircraft to be moved by a tractor without having to deactivate the entire aircraft hydraulics. A warning streamer with the text "Remove before flight" (RBF Flag) is attached to the ball lock pin by means of a retaining cable.
Näillä uusilla pyörivällä sakkelilla varustetulla pikakiinnitys nostotapeilla on se etu, että laakerirenkaan ansiosta, jossa on huoltovapaa, lämpötilaa
Liity matkaamme läpi maailman, joka on täynnä vakio-osia.
Nykyinen laatujärjestelmämme on nyt testattu ja sertifioitu vuoden 2016 standardiversion mukaisesti.
Yhteyshenkilöt tarjouspyyntöihin, tekniseen neuvontaan, tilausten käsittelyyn ja muihin tärkeisiin kontakteihin
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws