Vaihtopääyhdistelmällä kupari/nailon varustetut SIMPLEX-vaihtopäävasarat soveltuvat laippojen avaamiseen huoltotöiden yhteydessä sekä putkien säätämiseen ruuviliitoksia asennettaessa. Yhdistelmä mahdollistaa kovat iskut vaurioita aiheuttamatta.
Värähtelyä vaimentavia ja niveliä säästäviä SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroita puolestaan käytetään telineiden kohdistamiseen sekä tukien ja liitoslaattojen säätämiseen liittämistöissä. Teräsputkivarrella ja luistamattomalla kumikädensijalla varustetut mallit, joiden halkaisija on 40 mm – 60 mm, ovat suosittu valinta.
Telineitä siirrettäessä ja nyittäessä sekä suurten laitteistojen putkien laippoja irrotettaessa tarvitaan raakaa voimaa. Värähtelyä vaimentavat SUPERCRAFT-vaihtopäävasaramme ovat tällöin luotettava valinta.