Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit L-kah­val­la yksitoimiset - standardin NAS / MS17986 mukaiset

EH 4212.

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit on valmistettu MS17986 / NAS1333-1343 mukaisesti. Niitä käytetään nopeaan lukitsemiseen, kiinnittämiseen, säätöön, vaihtoon ja varmistukseen. Nopeasti ja helposti irrotettavissa usein tapahtuvissa liitoksissa.

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit (-pikairrotustapit) on valmistettu MS / NAS mukaisesti ja testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.

Pintakäsittely:

  • Kaikki osat ruostumatonta terästä, passivoitu AMS2700:n mukaisesti
  • Kaikki osat alumiinia, anodisoitu MIL-A-8625:n mukaisesti

Lämpökäsittely:

  • Runko: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Tappi: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Kuula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Valintasi johti 174 osumiin

Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]
Stan­dar­di­ku­vaus

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C304 / NAS1333A5C04D
Tuote-Nro.:
4212.A04
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 18,6 g
  • Standardikuvaus: MS17986C304 / NAS1333A5C04D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C305 / NAS1333A5C05D
Tuote-Nro.:
4212.A05
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 18,9 g
  • Standardikuvaus: MS17986C305 / NAS1333A5C05D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C306 / NAS1333A5C06D
Tuote-Nro.:
4212.A06
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 19,2 g
  • Standardikuvaus: MS17986C306 / NAS1333A5C06D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C308 / NAS1333A5C08D
Tuote-Nro.:
4212.A08
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 19,9 g
  • Standardikuvaus: MS17986C308 / NAS1333A5C08D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C310 / NAS1333A5C10D
Tuote-Nro.:
4212.A10
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 20,6 g
  • Standardikuvaus: MS17986C310 / NAS1333A5C10D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C313 / NAS1333A5C13D
Tuote-Nro.:
4212.A13
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,6 g
  • Standardikuvaus: MS17986C313 / NAS1333A5C13D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C314 / NAS1333A5C14D
Tuote-Nro.:
4212.A14
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22 g
  • Standardikuvaus: MS17986C314 / NAS1333A5C14D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C316 / NAS1333A5C16D
Tuote-Nro.:
4212.A16
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,6 g
  • Standardikuvaus: MS17986C316 / NAS1333A5C16D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C317 / NAS1333A5C17D
Tuote-Nro.:
4212.A17
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23 g
  • Standardikuvaus: MS17986C317 / NAS1333A5C17D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C318 / NAS1333A5C18D
Tuote-Nro.:
4212.A18
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23,3 g
  • Standardikuvaus: MS17986C318 / NAS1333A5C18D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C320 / NAS1333A5C20D
Tuote-Nro.:
4212.A20
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24 g
  • Standardikuvaus: MS17986C320 / NAS1333A5C20D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C322 / NAS1333A5C22D
Tuote-Nro.:
4212.A22
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,7 g
  • Standardikuvaus: MS17986C322 / NAS1333A5C22D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C323 / NAS1333A5C23D
Tuote-Nro.:
4212.A23
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 25 g
  • Standardikuvaus: MS17986C323 / NAS1333A5C23D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C404 / NAS1334A5C04D
Tuote-Nro.:
4212.B04
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 20,6 g
  • Standardikuvaus: MS17986C404 / NAS1334A5C04D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C405 / NAS1334A5C05D
Tuote-Nro.:
4212.B05
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,2 g
  • Standardikuvaus: MS17986C405 / NAS1334A5C05D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C406 / NAS1334A5C06D
Tuote-Nro.:
4212.B06
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,8 g
  • Standardikuvaus: MS17986C406 / NAS1334A5C06D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C407 / NAS1334A5C07D
Tuote-Nro.:
4212.B07
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,5 g
  • Standardikuvaus: MS17986C407 / NAS1334A5C07D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C408 / NAS1334A5C08D
Tuote-Nro.:
4212.B08
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23,1 g
  • Standardikuvaus: MS17986C408 / NAS1334A5C08D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C410 / NAS1334A5C10D
Tuote-Nro.:
4212.B10
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,3 g
  • Standardikuvaus: MS17986C410 / NAS1334A5C10D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C411 / NAS1334A5C11D
Tuote-Nro.:
4212.B11
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,1 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,8 g
  • Standardikuvaus: MS17986C411 / NAS1334A5C11D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C412 / NAS1334A5C12D
Tuote-Nro.:
4212.B12
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 25,6 g
  • Standardikuvaus: MS17986C412 / NAS1334A5C12D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C413 / NAS1334A5C13D
Tuote-Nro.:
4212.B13
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 26,2 g
  • Standardikuvaus: MS17986C413 / NAS1334A5C13D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C414 / NAS1334A5C14D
Tuote-Nro.:
4212.B14
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 26,8 g
  • Standardikuvaus: MS17986C414 / NAS1334A5C14D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17986C415 / NAS1334A5C15D
Tuote-Nro.:
4212.B15
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit L-kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,5 tuuma
  • F max.: 1,8 tuuma
  • G max.: 1,27 tuuma
  • H min.: 0,76 tuuma
  • K max.: 0,34 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 27,4 g
  • Standardikuvaus: MS17986C415 / NAS1334A5C15D
show article view
Kuulalukitustapit L-kahvalla

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Tappi

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Jousi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM-A-313)

Kahva

  • Alumiini, mustaksi anodisoitu - Alum.Alloy 380 (erittely ASTM B85/B85)

Avainrengas

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM A-313/A313M)

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 303 (erittely ASTM A484/484M)

Kuula

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 440C (erittely AMS5630)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Muita halkaisija/pituusyhdistelmiä, jotka eivät ole listattuna mutta noudattavat standardia, voidaan valmistaa lyhyellä varoitusajalla asiakkaan pyynnöstä.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Yksitoimiset kuulalukitustapit ovat itselukittuvia. Kuulat vapautetaan painiketta painamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4212. Kuulalukitustapit L-kahvalla – yksitoimiset - standardin NAS / MS17986 mukaiset
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."