Silmukkapultit ja muut nostoelementit on kierrettävä sisään mikä vie aikaa. Pikakiinnitys nostotapit puolestaan voidaan työntää olemassa oleviin kierteisiin napin painalluksella, mikä säästää huomattavasti aikaa käsiteltäessä erilaisia kuormia.
Näillä uusilla pyörivällä sakkelilla varustetulla pikakiinnitys nostotapeilla on se etu, että laakerirenkaan ansiosta, jossa on huoltovapaa, lämpötilaa, kemikaaleja ja öljyä kestävä liukulaakeriholkki, sakkeli voi pyöriä vapaasti pultin ympäri. Tämä tarkoittaa, että vain sakkeli kääntyy eikä itse pultti ja nostolaite pysyy tiukasti kiinni kierteessä. Komponentti voidaan nostaa ja kuljettaa turvallisesti.
Pikakiinnitys nostotapit ovat CE-vaatimusten mukaisia sekä helppokäyttöisiä että myös erittäin kestäviä. Suurin nostokapasiteetti voi mallista riippuen olla 1850 kg -– jolloin viisinkertainen murtolujuus. Poikkeuksellisen murtolujuuden on sertifioinut TÜV Süd.
Tarjoamme nämä pikakiinnitys nostotapit kahdella materiaalivaihtoehdolla. Tappi, laakerirengas ja sakkeli on valmistettu joko lämpökäsitellystä teräksestä mangaanifosfaattipinnoitteella tai saostuskarkaistusta ruostumattomasta teräksestä. Jousi ja kierteitetyt segmentit on aina valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Laadukkaat materiaalit takaavat hyvän korroosiosuojan ja korkean lämpötilan kestävyyden. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu versio on myös säänkestävä ja soveltuu siksi ongelmitta ulkokäyttöön.
Varastoimme näitä nostoelementtejä kaikissa metrisissä mitoissa (M8 - M30) ja tavallisissa tuumamitoissa (½ “- 1“). Pikakiinnitys nostotapeissa on niiden koosta riippuen pieni tai iso sakkeli.