1938

Insinööri Erwin Halder perustaa yhtiön valmistamaan patentoimaansa "Simplex vaihtopäävasaraa".

 

1940

Yhtiö viedään kaupparekisteriin.

Rakennetaan ensimmäinen tehdasrakennus.

 

1948

Aloitetaan leikkaavien, stanssaus- ja syvävetotyökalujen sekä standardiosien valmistus.

 

1949

Maria Halder otti yhtiön haltuunsa hänen aviomiehensä ja yrityksen perustajan kuoleman jälkeen.

 

1958

Ensimmäinen standardiosa katalogi julkaistiin.

 

1960

Insinööri Werner Halder liittyi perheyritykseen.

 

1971

Yritys muutetaan kommandiittiyhtiöksi.

Pojista vanhin, ins. Werner Halder, ryhtyy yhtiön johtajaksi.

 

1990

Uusi tehdashalli valmistuu.

 

1992

Muutto Bronnenin uuteen toimistorakennukseen.

 

1993

Slovenia Halder d.o.o. tytäryhtiön perustaminen.

 

1994

DIN EN ISO 9001 laatusertifiointi.

 

1996

South Korea Halder • Roemheld Korea Ltd tytäryhtiön perustaminen.

 

1997

Halder ilmestyy verkkoon osoitteessa "www.halder.de".

 

1998

Varasto, standardiosavalmistus sekä varasto muuttavat Bronneniin valmistuneeseen uudisrakennukseen.

 

2000

Liikkeenjohdossa tapahtuu muutos. Johdettuaan yhtiötä 40 vuotta ins. Werner Halder siirtää vastuun pojalleen dipl.ekon.ins. Stefan Halderille.

USA Halder Inc. Tytäryhtiön perustaminen.

 

2003

DIN EN ISO 9001:2000 sertifiointi.

 

2006

EN 9100 auditointi (perustuen ISO 9001 :2000 :een).

Airbus Deutschland GmbH :n hyväksymä toimittaja.

 

2007

EN 9100 sertifiointi.

 

2010

Uuden logistiikka hallin ja standardiosa valmistuksen laajennuksen valmistuminen ja käyttöönotto.

 

2011

Roemheld • Halder Co. Ltd. tytäryhtiön perustaminen.

 

2012

" Halder France SAS" tytäryrityksen perustaminen.

DQS myöntää sertifikaatin EN 9100.

 

2013

Hyväksytty tuotanto organisaatioksi EASA Osa 21/alaluvun G mukaan.

Erwin Halder KG täyttää 75 vuotta.

 

2016

Uuden logistiikkakeskuksen avaus.

 

2017

WPR-system liiketoiminnan osto.
Picard GmbH: n perustaminen ( ostamalla Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG ja Ruthe Hammerfabrik GmbH & Co. KG).