Nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät
 IM0009203 Foto Banner

Nol­la­pis­te­kiin­ni­tys­jär­jes­tel­mät

Pikavaihtojärjestelmät

Pikavaihtojärjestelmä lyhentää asetusaikoja.

Nollapistekiinnityselementit jigien paikoittamiseen ja samanaikaiseen kiinnittämiseen konepöydälle. Pikavaihtojärjestelmä lyhentää asetusaikoja.

  • Jigien kiinnitys toistotarkalla asetuksella nollapisteeseen”.
  • Työkappaleiden koneistamiseen useissa työvaiheissa erilaisilla koneilla.

Nollapistekiinnitysjärjestelmän modulaarisen rakenteen laajan käytettävyyden lisäksi hydraulitoimiset sisäänrakennetut elementit sisältävät integroidun kappaleennostotoiminnon. Elementit ovat suunniteltu siten että kiinnityselementti asennetaan konepöytään ja kiinnitysrengas asennetaan jigilevyyn. Tällä tavoin saavutetaan hyvä luotettavavuus, jatkuva tarkkuus ja referenssipisteen likaantuminen vältetään.

Ominaisuuksia

  • Pitovoima jopa 30 kN .
  • Käyttö mekaanisesti, pneumaattisesti tai hydraulisesti.
  • Kiertymisvarmistus käytettäessä yksittäisiä elementtejä.
  • Suuri tehokkuus, toistotarkkuus ja kustannusten säästö.
  • Voidaan käyttää kaikissa koneissa.
  • Voidaan integroida myös Halder-kiinnitysjärjestelmiin.

Tuotealueen "Työkappaleen kiinnitys" luku "Nollapistekiinnitysjärjestelmät" sisältää seuraavat tuoteryhmät: kiinnityselementit, kiinnitysrenkaat, peruslevyt, suojukset ja paineenkohottimet. Nämä osat toimitetaan suoraan varastosta.

Pääryhmä on jaettu seuraaviin tuoteryhmiin:

  • Kiinnityselementit / kiinnitysrenkaat
  • Peruslevyt
  • Nollapistekiinnitysjärjestelmän varusteet

Kaikista osista on ladattavissa CAD-tiedostot eri formaateissa.