Herkästi murtuvien laattojen asentaminen on kinkkinen juttu. Laatat rikkoutuvat aivan liian helposti, mikä ei ainoastaan aiheuta lisäkustannuksia, vaan vie myös tarpeettomasti aikaa. Halderin SIMPLEX-vaihtopäävasara ratkaisee ongelman. Siinä on erittäin kevyt alumiinirunko, jonka mahdollistaa tarkan ja kohdennetun iskuvoiman. Vasaran pään 60 mm halkaisija tarjoaa kevyestä painosta huolimatta suuren iskupinnan. Valittavana on iskukovuudeltaan erilaisia vaihtopäitä. TPE-soft (sininen, pehmeä), TPE-mid (harmaa, keskikova) ja supermuovi (valkoinen, suurempaan iskuvoimaan). Kaikki kolme vaihtopäätä ovat värjäämättömiä, eivätkä jätä ei-toivottuja mustia raitoja.