Tuotesuodatin
Valintasi johti 16 osumiin
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 135 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 144 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 148 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 153 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 139 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 142 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 146 g
show article view
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Teräs tarkkuusvalu
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 150 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 146 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 142 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 148 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Niitattu – Kuva 1, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 150 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 8 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 161 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 10 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 164 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 12 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 168 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25 [mm]:
14 mm
Jousivoima1) F1 [N]:
14 N
Jousivoima1) F2 [N]:
35 N
Lisätietoja
Kierretty – Kuva 2, Ruostumaton teräs
d1 -0,05 -0,25: 14 mm
b1 : 20 mm
l1 : ~ 54 mm
l2 : 14 mm
l3 : 35 mm
l4 : 37 mm
Jousivoima1) F1 : 14 N
AV: 2,5 mm
Jousivoima1) F2 : 35 N
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 172 g
show article view
Materiaali
Runko
Teräs tarkkuusvalu, mustattu
Ruostumaton teräs 1.4408, painevalettu
Tappi
Teräs, galvanoitu, passivoitu
Ruostumaton teräs 1.4401
Salpa
Teräs tarkkuusvalu, sinkitty galvanoinnilla, passivoitu
Ruostumaton teräs 1.4408, painevalettu
Huomioi
Kierretty versio toimitetaan purettuna.
Asennus
We recommend the screwed version for welded joints. The final assembly of the index bolt can then take place after the body has been welded:
Weld on body (3)
Place the spring (2) on the locking pin (1) and insert it into the body (3)
Tighten the bolt (4) with the screw (5) on the locking pin (1)
The riveted version is also suitable for fastening by welding. However, care must be taken to ensure that the effect of heat is limited (e.g. by fixing with weld spots) and that there are no structural changes to the spring and bolt.
Toiminto
Kiertämällä vipua 180° lukitustappi nousee ylös ja pysyy paikallaan vaipan urassa (milloin tappi ei saa olla ulkona).
Tuotesivu EH 22120. Indeksipultit – Ilman kierrettä, hitsattavat
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."