Va­roi­tus­li­put Standardin NAS1756

EH 4217.

Varoituslippuja käytetään ilma-aluksissa ja myös kuulalukitustappien yhteydessä.

Valintasi johti 4 osumiin

l [mm]
b [mm]
Stan­dar­di­ku­vaus

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
300 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­dar­di­ku­vaus:
NAS1756-12
Tuote-Nro.:
4217.A300
Asiakirjat
Varoitusliput
  • l: 300 mm
  • b: 76 mm
  • Paino: 8,9 g
  • Standardikuvaus: NAS1756-12
show article view
Varoitusliput
l [mm]:
600 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­dar­di­ku­vaus:
NAS1756-24
Tuote-Nro.:
4217.A600
Asiakirjat
Varoitusliput
  • l: 600 mm
  • b: 76 mm
  • Paino: 16 g
  • Standardikuvaus: NAS1756-24
show article view
Varoitusliput
l [mm]:
900 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­dar­di­ku­vaus:
NAS1756-36
Tuote-Nro.:
4217.A900
Asiakirjat
Varoitusliput
  • l: 900 mm
  • b: 76 mm
  • Paino: 23 g
  • Standardikuvaus: NAS1756-36
show article view
Varoitusliput
l [mm]:
1500 mm
b [mm]:
76 mm
Stan­dar­di­ku­vaus:
NAS1756-60
Tuote-Nro.:
4217.A150
Asiakirjat
Varoitusliput
  • l: 1500 mm
  • b: 76 mm
  • Standardikuvaus: NAS1756-60
show article view
Varoitusliput

Materiaali

Lippu

  • Kiiltävä polyesterikangas PVC-pinnoitteella, karmiininpunainen (RAL 3002)

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4217. Varoitusliput – Standardin NAS1756
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."