Saranat

EH 25165.

Eri versiot kattavat monia sovelluksia, jotka vaativat pientä kuormitusta.

Nämä metallisaranat ovat tunnettuja yksinkertaisesta rakenteestaan ja eri versioistaan:

  • ilman reikiä
  • rei'illä
  • rei'illä uppokantaruuveilleVersio ilman reikiä voidaan asentaa hitsaamalla tai poraamalla erityinen porauskuvio. 

Valintasi johti 20 osumiin

Ma­te­ri­aa­li
Malli
Kuva
b1 [mm]
l1 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman reikiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25165.0015
Asiakirjat
Saranat
  • ilman reikiä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 3 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Pitovoima F1: ~ 700 N
  • Pitovoima F2: ~ 500 N
  • Pitovoima F3: ~ 500 N
  • Paino: 15 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman reikiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
25165.0025
Asiakirjat
Saranat
  • ilman reikiä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2000 N
  • Pitovoima F2: ~ 1000 N
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 34 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman reikiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25165.0040
Asiakirjat
Saranat
  • ilman reikiä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2500 N
  • Pitovoima F2: ~ 2000 N
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 62 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
ilman reikiä
Kuva:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25165.0060
Asiakirjat
Saranat
  • ilman reikiä – Kuva 1, Ruostumaton teräs
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2800 N
  • Pitovoima F2: ~ 2500 N
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 83 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25165.0115
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Pitovoima F1: ~ 700 N
  • Pitovoima F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Pitovoima F3: ~ 500 N
  • Paino: 15 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
25165.0125
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2000 N
  • Pitovoima F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 33 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25165.0140
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2500 N
  • Pitovoima F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 61 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25165.0160
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Ruostumaton teräs
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2800 N
  • Pitovoima F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 80 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25165.1015
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Teräs
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 3,2 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • Pitovoima F1: ~ 700 N
  • Pitovoima F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Pitovoima F3: ~ 500 N
  • Paino: 15 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
25165.1025
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Teräs
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 4,2 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2000 N
  • Pitovoima F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 33 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25165.1040
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Teräs
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2500 N
  • Pitovoima F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 61 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
with bores
Kuva:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25165.1060
Asiakirjat
Saranat
  • with bores – Kuva 2, Teräs
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5,2 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2800 N
  • Pitovoima F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 80 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25165.0215
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Pitovoima F1: ~ 700 N
  • Pitovoima F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Pitovoima F3: ~ 500 N
  • Paino: 15 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
25165.0225
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 5 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2000 N
  • Pitovoima F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 33 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25165.0240
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2500 N
  • Pitovoima F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 61 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Ruostumaton teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25165.0260
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Ruostumaton teräs
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2800 N
  • Pitovoima F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 80 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
25165.2015
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs
  • b1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 3 mm
  • d1: 4 mm
  • h1: ~ 6 mm
  • h2: 1,5 mm
  • d3: 6,4 mm
  • Pitovoima F1: ~ 700 N
  • Pitovoima F2: ~ 500 N
  • l2: 18 mm
  • Pitovoima F3: ~ 500 N
  • Paino: 15 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
25165.2025
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs
  • b1: 40 mm
  • l1: 40 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 4 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 8 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2000 N
  • Pitovoima F2: ~ 1000 N
  • l2: 25 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 33 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
25165.2040
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2500 N
  • Pitovoima F2: ~ 2000 N
  • l2: 30 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 61 g
show article view
Saranat
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Malli:
rei'illä uppokantaruuveille
Kuva:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Tuote-Nro.:
25165.2060
Asiakirjat
Saranat
  • rei'illä uppokantaruuveille – Kuva 3, Teräs
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • d2: 6 mm
  • d1: 5 mm
  • h1: ~ 10 mm
  • h2: 2 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Pitovoima F1: ~ 2800 N
  • Pitovoima F2: ~ 2500 N
  • l2: 36 mm
  • Pitovoima F3: ~ 1000 N
  • Paino: 80 g
show article view
Saranat

Materiaali

Holkki

  • Ruostumaton teräs 1.4301
  • Teräs, galvanoitu, passivoitu

Akseli

  • Ruostumaton teräs 1.4301
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 25165. Saranat
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."