Kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit pai­no­nap­pi kah­val­la yksitoimiset - standardin NAS / MS17984 mukaiset

EH 4210.

Standardin MS17984 / NAS1333 - 1343 mukaisia kuulalukitustappeja käytetään kiinnitykseen, lukitsemiseen, säätämisen ja vaihtamiseen. Irrotettavissa nopeasti ja helposti.

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit (-pikairrotustapit) on valmistettu MS / NAS mukaisesti ja testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.

Pintakäsittely:

  • Kaikki osat ruostumatonta terästä, passivoitu AMS2700:n mukaisesti
  • Kaikki osat alumiinia, anodisoitu MIL-A-8625:n mukaisesti

Lämpökäsittely:

  • Runko: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Tappi: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Kuula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Valintasi johti 181 osumiin

Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]
Stan­dar­di­ku­vaus

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C303 / NAS1333A3C03D
Tuote-Nro.:
4210.A03
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 13,1 g
  • Standardikuvaus: MS17984C303 / NAS1333A3C03D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C304 / NAS1333A3C04D
Tuote-Nro.:
4210.A04
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 13,4 g
  • Standardikuvaus: MS17984C304 / NAS1333A3C04D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C305 / NAS1333A3C05D
Tuote-Nro.:
4210.A05
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 13,7 g
  • Standardikuvaus: MS17984C305 / NAS1333A3C05D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C306 / NAS1333A3C06D
Tuote-Nro.:
4210.A06
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 14,1 g
  • Standardikuvaus: MS17984C306 / NAS1333A3C06D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C307 / NAS1333A3C07D
Tuote-Nro.:
4210.A07
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 14,4 g
  • Standardikuvaus: MS17984C307 / NAS1333A3C07D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C308 / NAS1333A3C08D
Tuote-Nro.:
4210.A08
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 14,8 g
  • Standardikuvaus: MS17984C308 / NAS1333A3C08D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C310 / NAS1333A3C10D
Tuote-Nro.:
4210.A10
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 15,4 g
  • Standardikuvaus: MS17984C310 / NAS1333A3C10D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C311 / NAS1333A3C11D
Tuote-Nro.:
4210.A11
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 15,8 g
  • Standardikuvaus: MS17984C311 / NAS1333A3C11D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C312 / NAS1333A3C12D
Tuote-Nro.:
4210.A12
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 16,1 g
  • Standardikuvaus: MS17984C312 / NAS1333A3C12D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C313 / NAS1333A3C13D
Tuote-Nro.:
4210.A13
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 16,5 g
  • Standardikuvaus: MS17984C313 / NAS1333A3C13D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C314 / NAS1333A3C14D
Tuote-Nro.:
4210.A14
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 16,8 g
  • Standardikuvaus: MS17984C314 / NAS1333A3C14D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C315 / NAS1333A3C15D
Tuote-Nro.:
4210.A15
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 17,1 g
  • Standardikuvaus: MS17984C315 / NAS1333A3C15D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C316 / NAS1333A3C16D
Tuote-Nro.:
4210.A16
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 17,5 g
  • Standardikuvaus: MS17984C316 / NAS1333A3C16D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C318 / NAS1333A3C18D
Tuote-Nro.:
4210.A18
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 18,2 g
  • Standardikuvaus: MS17984C318 / NAS1333A3C18D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C320 / NAS1333A3C20D
Tuote-Nro.:
4210.A20
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 18,8 g
  • Standardikuvaus: MS17984C320 / NAS1333A3C20D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C322 / NAS1333A3C22D
Tuote-Nro.:
4210.A22
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 19,5 g
  • Standardikuvaus: MS17984C322 / NAS1333A3C22D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C328 / NAS1333A3C28D
Tuote-Nro.:
4210.A28
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,6 g
  • Standardikuvaus: MS17984C328 / NAS1333A3C28D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C330 / NAS1333A3C30D
Tuote-Nro.:
4210.A30
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,2 g
  • Standardikuvaus: MS17984C330 / NAS1333A3C30D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
4,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C343 / NAS1333A3C43D
Tuote-Nro.:
4210.A43
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 4,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,83 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 27 g
  • Standardikuvaus: MS17984C343 / NAS1333A3C43D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C403 / NAS1334A3C03D
Tuote-Nro.:
4210.B03
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,89 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 14,8 g
  • Standardikuvaus: MS17984C403 / NAS1334A3C03D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C404 / NAS1334A3C04D
Tuote-Nro.:
4210.B04
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,89 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 15,5 g
  • Standardikuvaus: MS17984C404 / NAS1334A3C04D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C405 / NAS1334A3C05D
Tuote-Nro.:
4210.B05
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,89 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 16,1 g
  • Standardikuvaus: MS17984C405 / NAS1334A3C05D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C406 / NAS1334A3C06D
Tuote-Nro.:
4210.B06
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,89 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 16,7 g
  • Standardikuvaus: MS17984C406 / NAS1334A3C06D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
1/4 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
9,200 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17984C407 / NAS1334A3C07D
Tuote-Nro.:
4210.B07
CAD
Asiakirjat
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla
  • Nimellishalkaisija A: 1/4 tuuma
  • A min.: 0,247 tuuma
  • A max.: 0,2485 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,289 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,29 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,44 tuuma
  • F max.: 0,8 tuuma
  • G max.: 0,89 tuuma
  • H min.: 0,48 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,254 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 9.200 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 17,3 g
  • Standardikuvaus: MS17984C407 / NAS1334A3C07D
show article view
Kuulalukitustapit painonappi kahvalla

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Tappi

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Jousi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM-A-313)

Kahva

  • Alumiini, mustaksi anodisoitu - Alum.Alloy 380 (erittely ASTM B85/B85)
  • alkaen 3/8" - Alumiini, mustaksi anodisoitu - Alum.Alloy 6061-T6 (erittely AMS-QQ-A200/8)

Avainrengas

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM A-313/A313M)

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 303 (erittely ASTM A484/484M)

Kuula

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 440C (erittely AMS5630)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Muita halkaisija/pituusyhdistelmiä, jotka eivät ole listattuna mutta noudattavat standardia, voidaan valmistaa lyhyellä varoitusajalla asiakkaan pyynnöstä.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Yksitoimiset kuulalukitustapit ovat itselukittuvia. Kuulat vapautetaan painiketta painamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4210. Kuulalukitustapit painonappi kahvalla – yksitoimiset - standardin NAS / MS17984 mukaiset
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."