Kiin­ni­tys­vai­je­rit Standardin DAN80 mukaiset

EH 4218.

Kiinnitysvaijereita käytetään esimerkiksi kuulalukitustappien suojaamiseen katoamiselta.

Kiinnitysvaijerit ovat rakenteeltaan kevyitä ja joustavia.

Vakioversioiden lisäksi valmistamme kaikkia standardin mukaisia versiota (eri pituuksia) ja rakenteita (tyyppi [Kuva] 1 - 3) Kaikkia avaimenperämuunnoksia (messinkin, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) on saatavana optioina. Lyhyt toimitusajat.

Valintasi johti 3 osumiin

Malli
Kuva
L +5 -3 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
kaapelikengällä ja avainrenkaalla, molemmissa päissä
Kuva:
1
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
4218.A20
Asiakirjat
Kiinnitysvaijerit
  • kaapelikengällä ja avainrenkaalla, molemmissa päissä – Kuva 1
  • L +5 -3: 200 mm
  • Paino: 5 g
show article view
Kiinnitysvaijerit
Malli:
kaapelikengällä  / kaapelikengällä ja avainrenkaalla
Kuva:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Tuote-Nro.:
4218.B20
Asiakirjat
Kiinnitysvaijerit
  • kaapelikengällä  / kaapelikengällä ja avainrenkaalla – Kuva 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Paino: 5 g
show article view
Kiinnitysvaijerit
Malli:
kaapelikengällä molemmissa päissä
Kuva:
3
L +5 -3 [mm]:
430 mm
Tuote-Nro.:
4218.C43
Asiakirjat
Kiinnitysvaijerit
  • kaapelikengällä molemmissa päissä – Kuva 3
  • L +5 -3: 430 mm
  • Paino: 5,6 g
show article view
Kiinnitysvaijerit

Materiaali

Naru

  • Nailon, valkoinen (standardi MIL-C-5040 tyyppi III)

Avainrengas

  • Ruostumaton teräs (standardin DAN191C20 mukainen)

Kaapelikenkä

  • Kupari, tinattu galvanoimalla (standardin DIN46237 4-6 mukaisesti)

Eristin

  • Nailon (polyamidi), keltainen

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4218. Kiinnitysvaijerit – Standardin DAN80 mukaiset
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."