T-ura­jär­jes­tel­mät
 IM0009204 Foto Banner

T-ura­jär­jes­tel­mät

T-urajärjestelmät (V40 / V70) – joustavat työkappaleiden kiinnitysjärjestelmät / jigijärjestelmät

Meidän järjestelmämme V40 ja V70 ovat T-urajärjestelmien pitkäaikaisia klassikoita ja ovat osoittaneet arvonsa vuosien ajan.

T-urajärjestelmä perustuu karkaistuun peruslevyyn, joiden jaot ovat 40 mm tai 70 mm.

Järjestelmän osat voi kiinnittää ja kiristää samanaikaisesti ja siten laitteen kokoaminen käy helposti ja nopeasti. Hyvän joustavuutensa ansiosta T-urajärjestelmä sopii erityisen hyvin koneistukseen.

Tuotesarja V70eco on arvostetun V70-sarjan houkutteleva kehitelmä, jossa laatu yhdistyy edullisiin hintoihin.

V70eco-järjestelmä muodostuu lujaa terästä olevasta peruslevystä, jonka jako on 70 mm, ja kiinnityselimistä, ja se on täysin yhteensopiva V70-järjestelmän kanssa. Hintaetu V70-urajärjestelmään verrattuna on jopa 40 %!

Tuotealueen "Työkappaleen kiinnitys" luku T-urajärjestelmät sisältää tuoteryhmät kuten peruslevyt, kiinnitinlohkot ja konsolit. Nämä järjestelmäosat toimitetaan suoraan varastosta.

Luku on jaettu seuraaviin kappaleisiin: 

  • Peruselementit (erilaiset peruslevyt, liitoskiskot, peruslevyt, kiinnityskulmat)
  • Kiinnityselementit (aluslevyt, kiinnityslohkot, välilevyt, urakiinnitinkulmat, välikappaleet, kiinnityskiskot, tukikiskot, vasteet, kiinteät leuat, kulmatuet, T-urakeskityspalat, T-uramutterit, T-urapalat, avaimet, kiinnityskynnet, kiinnityskulmat, kiinnityskiskot, ruuvipuristimet, kiintoavaimet, ohjaustapit, välilevyt, tukikiskot, välilevyt, prismat, paikoitussegmentit, kääntörungot, asemointikiskot, poraustuet, T-ura-adapterit, T-urakeskityspala-adapterit, T-ura-adapteripalat)
  • Vakiovalikoima (V40- ja V70-valikoimat erilaisten laitteiden rakentamiseen)

Kaikista järjestelmäosista on ladattavissa CAD-tiedostot eri formaateissa.

Kumpikin urajärjestelmä, V40 ja V70 perustuu jakoihin 40 ja 70 (T-uraetäisyys).

Yhdellä järjestelmäosien valikoimalla voidaan rakentaa monia erilaisia laitteita.