Tuotesuodatin
Valintasi johti 24 osumiin
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin pyöristetty, sileä, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, sileä, normaali jousivoima – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: ~ 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin pyöristetty, sileä, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, sileä, normaali jousivoima – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin pyöristetty, sileä, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, sileä, normaali jousivoima – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 93 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin pyöristetty, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, raskas jousivoima – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 13 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin pyöristetty, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, raskas jousivoima – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 40 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin pyöristetty, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, raskas jousivoima – Kuva 1, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 96 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin kiilamainen, sileä, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, sileä, normaali jousivoima – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 12 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin kiilamainen, sileä, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, sileä, normaali jousivoima – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin kiilamainen, sileä, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, sileä, normaali jousivoima – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 93 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin kiilamainen, sileä, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, sileä, raskas jousivoima – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 13 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin kiilamainen, sileä, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, sileä, raskas jousivoima – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 40 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
Malli:
Painin kiilamainen, sileä, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, sileä, raskas jousivoima – Kuva 2, Ruostumaton teräs
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 94 g
show article view
Malli:
Painin pyöristetty, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, normaali jousivoima – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 11 g
show article view
Malli:
Painin pyöristetty, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, normaali jousivoima – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Painin pyöristetty, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, normaali jousivoima – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 69 g
show article view
Malli:
Painin pyöristetty, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, raskas jousivoima – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 12 g
show article view
Malli:
Painin pyöristetty, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, raskas jousivoima – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Painin pyöristetty, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
Painin pyöristetty, raskas jousivoima – Kuva 1, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 71 g
show article view
Malli:
Painin kiilamainen, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
11 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, normaali jousivoima – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 11 N
Paino: 13 g
show article view
Malli:
Painin kiilamainen, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
8 N
Jousivoima1) F2 [N]:
19 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, normaali jousivoima – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 8 N
Jousivoima1) F2 : 19 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Painin kiilamainen, normaali jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
17 N
Jousivoima1) F2 [N]:
33 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, normaali jousivoima – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 17 N
Jousivoima1) F2 : 33 N
Paino: 69 g
show article view
Malli:
Painin kiilamainen, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
11 N
Jousivoima1) F2 [N]:
20 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, raskas jousivoima – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Isku s: 2,8 mm
Kuusiohylsy: 10
Jousivoima1) F1 : 11 N
Jousivoima1) F2 : 20 N
Paino: 14 g
show article view
Malli:
Painin kiilamainen, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
19 N
Jousivoima1) F2 [N]:
45 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, raskas jousivoima – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Isku s: 5 mm
Kuusiohylsy: 20
Jousivoima1) F1 : 19 N
Jousivoima1) F2 : 45 N
Paino: 32 g
show article view
Malli:
Painin kiilamainen, raskas jousivoima
Jousivoima1) F1 [N]:
27 N
Jousivoima1) F2 [N]:
75 N
Lisätietoja
Painin kiilamainen, raskas jousivoima – Kuva 2, Muovi (POM), musta
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Isku s: 8,2 mm
Kuusiohylsy: 30
Jousivoima1) F1 : 27 N
Jousivoima1) F2 : 75 N
Paino: 71 g
show article view
Materiaali
Holkki
Sinkkivalu, muovipinnoite, musta RAL 9005, matta
Painintyyny
Ruostumaton teräs 1.4542
Muovi (POM), musta
Ruuvi
Ruostumaton teräs A2
Teräs, sinkki-nikkelipinnoitettu galvanoinnilla
Jousi
Asennus
Asennus aluslevyillä ISO 7092.
Tuotesivu EH 22170. Jousitappi, painettava – Kiinnityslaipalla, horisontaalinen
Sivuttaispainimet - TUUMAKOOT
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."