SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat, va­lu­rau­ta­run­ko, "S­tand-Up"-is­ku­pää
 IM0010942 Foto Banner

SIMPLEX-vaih­to­pää­va­sa­rat, va­lu­rau­ta­run­ko, "S­tand-Up"-is­ku­pää

SIMPLEX-vaihtopäävasarat, valurautarunko, "Stand-Up"-iskupää

Se seisoo nyt päällään – uusi muotoiltu lisäosa

Olet kyllästynyt kumartumaan vasaraan tarttuaksesi? Ei ongelmaa: Uusi pystyssä pysyvä SIMPLEX säästää selkääsi.

Nerokkaan muotonsa ansiosta uusi iskupää pysyy tukevasti pystyssä, joten siihen tarttumiseksi ei tarvitse kumartua. Vasarassa on uudet "Stand-Up"-iskupäät, jotka pitävät työkalun pystyssä.

Valuraudasta valmistettu runko on varustettu integroidulla kahvansuojuksella, mikä lisää sen murtumiskestävyyttä.

Värähtelyä vaimentava ja ergonomisesti muotoiltu korkealaatuinen puukahva on lakattu kahteen kertaan tartunta-alueelta, mikä tekee siitä lian kestävän.

Saatavilla on 8 erilaista iskupäätä, joiden kovuusasteet vaihtelevat ja halkaisijat ovat 60 mm - 80 mm.

SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.