Va­roi­tus­li­put kudottu, kirjailtu teksti "Remove Before Flight"

EH 4217.

Varoituslipun näköinen avaimenperä, kulttituote Lentäjien suosima lippu "Remove Before Flight" – “Ota pois ennen lentoa” – on viimeistelty hienosti ja on aina katseenvangitsija. Etupuolelle on kirjailtu "Remove Before Flight" ja takana on Halderin logo.

Valintasi johti 1 osumiin

l [mm]
b [mm]
D [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
l [mm]:
135 mm
b [mm]:
28 mm
D [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
4217.B004
Asiakirjat
Varoitusliput
  • l: 135 mm
  • b: 28 mm
  • D: 30 mm
  • Paino: 8,6 g
show article view
Varoitusliput

Materiaali

Rengas

  • Messinki, niklattu

Avainrengas

  • Seosteräs, niklattu

Lippu

  • Tekstiili, polyesteriä, punainen RAL 3020

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4217. Varoitusliput – kudottu, kirjailtu teksti "Remove Before Flight"
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."