Koh­dis­tuse­le­men­tit reiälliset jousipainimet

EH 22020.

Locators can be used as a counterpart for all spring plungers with ball. They enable the locking, latching and positioning of the respective workpiece.

These locators with bore hole have 90° notches on all four side surfaces (2x horizontal and 2x vertical to the mounting direction). Thanks to the hardened material, the locators are low-wear and particularly suitable for applications with many repeat cycles.

Valintasi johti 2 osumiin

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H12 [mm]
d4 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 [mm]:
4,3 mm
d2 [mm]:
8 mm
d3 H12 [mm]:
2 mm
d4 [mm]:
4,5 mm 5,0 mm
Tuote-Nro.:
22020.0130
Asiakirjat
Locator
  • b2 ±0,1: 3,4 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 H12: 2 mm
  • d4: 4,5 mm 5,0 mm
  • a: 0,7 mm
  • b1: 15 mm
  • b3 ±0,05: 3,5 mm
  • h1: 8,5 mm
  • h2: 4,6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2 ±0,05: 5 mm
  • Lieriökantaruuville DIN 912: M4
  • Paino: 10 g
show article view
Locator
d1 [mm]:
4,3 mm
d2 [mm]:
8 mm
d3 H12 [mm]:
2 mm
d4 [mm]:
6,0 mm 6,5 mm
Tuote-Nro.:
22020.0140
Asiakirjat
Locator
  • b2 ±0,1: 4,5 mm
  • d1: 4,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 H12: 2 mm
  • d4: 6,0 mm 6,5 mm
  • a: 1 mm
  • b1: 15 mm
  • b3 ±0,05: 3,5 mm
  • h1: 10,5 mm
  • h2: 4,6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2 ±0,05: 5 mm
  • Lieriökantaruuville DIN 912: M4
  • Paino: 11 g
show article view
Locator

Materiaali

  • Sintrattu teräs, karkaistu

Asennus

We recommend spring plungers with reinforced or heavy spring load. Please consider the insertion depth of the ball (dimension a) into the locator during installation.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22020. Kohdistuselementit – reiälliset jousipainimet
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet- Erikoisversiot
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Jousipainimet tuumamitoin - INCH
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Flyer Spring Plungers
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."