Se seisoo nyt päällään – uusi muotoiltu vaihtopää
Väsyttääkö kumartelu vasaran perässä? Ei hätää: SIMPLEX "Stand-Up" -ominaisuudella pitää sinusta aina huolta.
Nerokkaan muotonsa ("Stand-Up") ansiosta tämä vasaran vaihtopää seisoo tukevasti päällään ja vähentää kumartumisen tarvetta.
70 cm hikkorivarsi mahdollistaa moukarin helpon tarttumisen seisoma-asennosta.
Valuraudasta valmistettu runko on varustettu integroidulla kahvasuojuksella, joka tarjoaa korkean murtumiskestävyyden.
Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkoripuuvarsi on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
Saatavilla on kahdeksan eri kovuusasteista vaihtopäätä halkaisijoiltaan 60 mm ja 80 mm.
SIMPLEX-periaatteen mukaisesti kaikki osat ovat vaihdettavissa ja jälkiasennettavissa. Tämä säästää sekä rahaa että resursseja.