In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit lukitusmekanismilla varustettu painolukitus

EH 22111.

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Näitä indeksitappeja voidaan lukita tai avata painamalla painiketta. Tämä painolukitustoiminto perustuu sisäänrakennettuun mekanismiin, joka toimii tunnetun "kuulakärkikynäperiaatteen" mukaisesti. Tämä rakenne ja toimintatapa tekevät indeksitapeista sopivia rajoitettuihin asennustilanteisiin. Upottamalla indeksitappi lukittuna voidaan se myös suojata virheellisiltä käyttötoiminnoilta.

Valintasi johti 2 osumiin

d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Jousi­voi­ma1) F1 [N]
Jousi­voi­ma1) F2 [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
d3 [mm]:
19 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
8,5 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
25 N
Tuote-Nro.:
22111.0010
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 38 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 44,5 mm
  • AV: 13 mm
  • Jousivoima1) F1: 8,5 N
  • Jousivoima1) F2: 25 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 61 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
d3 [mm]:
25 mm
Jousi­voi­ma1) F1 [N]:
18 N
Jousi­voi­ma1) F2 [N]:
44 N
Tuote-Nro.:
22111.0020
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 25 mm
  • l1: 46 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 25,5 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 54,5 mm
  • AV: 17 mm
  • Jousivoima1) F1: 18 N
  • Jousivoima1) F2: 44 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 72 g
show article view
Indeksitapit, indeksointiruuvit

Materiaali

Runko

  • Teräs, mustattu

Tappi

  • Teräs, nitrattu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Tuote
Tuote-Nro.
CAD
Saatavilla
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0116
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
  • Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
Tuote-Nro.:
22120.0118
CAD
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
  • Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
  • Paino: 15 g

Toiminto

Painiketta painamalla lukitustappi ulkonee automaattisesti ja lukittuu paikoilleen. Painamalla painiketta uudelleen vapautetaan lukitustappi, joka vetäytyy automaattisesti jousivoiman avulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22111. Indeksitapit, indeksointiruuvit – lukitusmekanismilla varustettu painolukitus
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."