Tuotesuodatin
Valintasi johti 20 osumiin
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4 N
Jousivoima1) F2 : ~ 12 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4 N
Jousivoima1) F2 : ~ 12 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 40 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 41 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 94 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 98 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 96 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Ilman lukitusta – Kuva 1
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 90 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 5 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4 N
Jousivoima1) F2 : ~ 12 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 22 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 4 mm
l2 : 10 mm
b1 : 35 mm
b2 : 15 mm
d2 : 8 mm
d3 : 21 mm
d4 : 4,3 mm
k: 25 mm
l1 : 20,5 mm
l3 : 2 mm
l4 : 4 mm
l5 : 5 mm
s: 5 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 4 N
Jousivoima1) F2 : ~ 12 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 23 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 38 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 5 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 6 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 0 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 38 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 6 mm
l2 : 12 mm
b1 : 40 mm
b2 : 18 mm
d2 : 10 mm
d3 : 25 mm
d4 : 4,3 mm
k: 30 mm
l1 : 25,5 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 4 mm
l5 : 6 mm
s: 6 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 6 N
Jousivoima1) F2 : ~ 16 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 39 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 93 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 8 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 97 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 10 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 0 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 95 g
show article view
Materiaali:
Sinkkipainevalu
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Lisätietoja
Lukituksella – Kuva 2
d1 h9: 10 mm
l2 : 20 mm
b1 : 50 mm
b2 : 23 mm
d2 : 14 mm
d3 : 33 mm
d4 : 5,3 mm
k: 38 mm
l1 : 35 mm
l3 : 2,5 mm
l4 : 5 mm
l5 : 10 mm
s: 10 mm
Jousivoima1) F1 : ~ 11 N
Jousivoima1) F2 : ~ 35 N
Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
Paino: 101 g
show article view
Materiaali
Laippaosa
Sinkkipainevalu, galvanoitu
Tappi
Nuppi
Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Toiminto
Lukituksella varustetuissa malleissa nuppi vedetään ylös, kierretään 30° ja varmistetaan pidätinkoloon.
Tuotesivu EH 22110. Mini-indeksitapit – kiinnityslaipalla
RoHS-yhteensopiva
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset
Ei sisällä SVHC-aineita
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.
Ei sisällä Prop 65 aineita
Ei sisällä Prop 65 -aineita
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."