Metallin lyömistä metallilla tulisi välttää kaikissa olosuhteissa, koska sirujen aiheuttama loukkaantumisriski on erittäin suuri. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää vaihtopäävasaraa huolto ja korjaustöissä. Tarkoitukseen soveltuu erinomaisesti Halderin lähtötason mallin BASEPLEX, jossa on punaiset selluloosa-asetaattivaihtopäät sekä valkoiset vieläkin kestävämmät nailonvaihtopäät. Jos tarvitset enemmän joustavuutta, valitse SIMPLEX vaihtopääyhdistelmällä komposiittikumi (musta, keskikova, vaimentava) / muovi (punainen, kova). Yleisiä kokoja ovat 40 mm ja 50 mm halkaisija.