SIMPLEX-moukarit
EH 3002.
Kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3007.
Supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3008.
Nailon; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3009.
Kevytmetalli, valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3012.
TPE-soft / kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkoripuuvarsi
EH 3013.
TPE-soft / TPE-mid; valurautarunko ja hikkoripuuvarsi
EH 3017.
TPE-soft / supermuovi; valurautarunko ja hikkoripuuvarsi with cast iron housing and Hickory handle
EH 3027.
Kumikomposiitti / supermuovi; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3028.
Kumikomposiitti / nailon; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3029.
Kumikomposiitti / kevytmetalli; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3078.
Supermuovi / nailon; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3079.
Supermuovi / kevytmetalli; valurautarunko ja hikkorivarsi
EH 3089.
Nailon / kevytmetalli; valurautarunko ja hikkorivarsi
Valuraudasta valmistettu runko on varustettu integroidulla kahvasuojuksella, joka tarjoaa korkean murtumiskestävyyden.
Pitkäkuituinen ja erittäin kestävä hikkoripuuvarsi on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.
Contact Form