SIMPLEX-vaih­to­pää 50 - 40
TPE-mid, harmaa

EH 3203.

SIMPLEX-iskupää TPE-mid on valmistettu termoplastisesta elastomeerista ja sillä on noin 90 Shore A kovuus, mikä tekee siitä keskipehmeän (verrattavissa 3202-sarjan kumiseosvaihtopään kovuuteen).

Toisin kuin perinteiset kumivasarat, tämä harmaa iskupää ei jätä jälkeensä ei-toivottuja mustia jälkiä.

Tämä erikoisversio on varustettu D50mm pään halkaisijalla, mutta se on rakennettu D40mm runkoon.

Ylisuurten kosketuspintojen ansiosta työkalun herkkien pintojen käsittely on lempeää ja ne suojaavat maksimaalisesti, estäen runkoa aiheuttamasta naarmuja pinnoille.

Ominaisuudet: 

  • SIMPLEX-iskupää TPE-mid
  • Harmaa
  • Keskikova
  • Ei jätä jälkiä
  • Pään halkaisija D50mm asennettavaksi D40mm runkoon
  • Ylisuurten kosketuspintojen ansiosta runko ei aiheuta naarmuja

Käyttö

Herkille materiaaleille, kipsilevyjen asennukseen, huonekalujen kokoamiseen, ikkuna- ja oviasennukseen, puusepäntöihin, lattialaattojen asennukseen

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Tuote-Nro.:
3203.051
SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40
  • Ø: 50 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Paino: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaali

Vaihtopää (iskupää)

  • TPE-mid, harmaa
  • Värjäämätön
  • Keskikova
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3203. SIMPLEX-vaihtopää 50 - 40 – TPE-mid, harmaa
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX inserts
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
SIMPLEX soft-face mallets
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
Kategoria:
Infomateriaali
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."