Verhoilijan ja satulasepän työn vaatimukset ovat monipuoliset – sohvakalusteiden verhoilun varovaisesta irrottamisesta aina voimaa vaativaan reikien lävistämiseen. Hyvä tietää, että Halderilla on sinulle oikea vasara kaikkiin käyttötarkoituksiin!
Ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet
Verhoilijan ja satulasepän työn vaatimukset ovat monipuoliset – sohvakalusteiden verhoilun varovaisesta irrottamisesta aina voimaa vaativaan reikien lävistämiseen. Hyvä tietää, että Halderilla on sinulle oikea vasara kaikkiin käyttötarkoituksiin!
HALDER SUPERCRAFT -vaihtopäävasarat pyöristetyllä vaihtopäällä soveltuvat erinomaisesti verhoilunaulojen nopeaan ja hellävaraiseen naulaukseen. Naarmut ja vauriot ovat nyt historiaa. Lisäksi sillä voidaan nakuttaa koristesaumat litteiksi voimalla, mutta ilman pysyviä jälkiä.
Pieni vasara, suuri voima: SUPERCRAFT-vaihtopäävasara tarjoaa maksimaalisen iskuvoiman – täydellinen verhoilutöihin.
Hiljainen, niveliä suojaava ja rekyylitön – SUPERCRAFT-vaihtopäävasaroilla satulasepän ja verhoilijan työt sujuvat
Sirkkarenkaita asennettaessa on tärkeää kohdistaa voima tarkalleen. SUPERCRAFT-vaihtopäävasaramme 20 ja 50 mm halkaisijalla ovat luotettava apuväline tähän tarkoitukseen, mieltymystesi mukaan joko hikkorivarrella tai teräsputkivarrella ja luistamattomalla kumikädensijalla. Jos olet kerran kokeillut SUPERCRAFT-vasaraamme, et halua enää olla ilman sen selkeästi voimakkaampaa iskuvoimaa.
HALDER SIMPLEX -vaihtopäävasara on todellinen monilahjakkuus kahden erilaisen iskupäänsä ansiosta. Valkoisella päällä hakaset voidaan poistaa helposti hakasraudan avulla. Sinisellä päällä tapit tai tulpat voidaan irrottaa hellävaraisesti vahinkoa aiheuttamatta. Vain mielikuvitus on rajana käyttömahdollisuuksille. Alumiinirungon kevyen painon, vain 420 g, ansiosta työskentely väsyttää huomattavasti vähemmän. Jos tarvitset enemmän iskuvoimaa, suosittelemme valurautarungolla varustettua mallia (670 g).