Kiin­ni­tys­vai­je­rit Standardin NSA5732 mukaiset

EH 4219.

Kiinnitysvaijereita käytetään esimerkiksi kuulalukitustappien suojaamiseen katoamiselta.

Kiinnitysvaijerit ovat rakenteeltaan kevyitä ja joustavia.

Vakioversioiden lisäksi valmistamme kaikkia standardin mukaisia versiota (pituudet 100 mm – 950 mm 50 mm:n portain) ja rakenteita (vetolujuus 600 N). Lyhyet toimitusajat mahdollisia.

Valintasi johti 3 osumiin

L +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
Ve­to­voi­ma min. max. [N]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
L +5 -3 [mm]:
100 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Ve­to­voi­ma min. max. [N]:
150 N
Tuote-Nro.:
4219.100
Asiakirjat
Kiinnitysvaijerit
  • L +5 -3: 100 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Vetovoima min. max.: 150 N
  • Paino: 2 g
show article view
Kiinnitysvaijerit
L +5 -3 [mm]:
200 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Ve­to­voi­ma min. max. [N]:
150 N
Tuote-Nro.:
4219.200
Asiakirjat
Kiinnitysvaijerit
  • L +5 -3: 200 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Vetovoima min. max.: 150 N
  • Paino: 3 g
show article view
Kiinnitysvaijerit
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
Ve­to­voi­ma min. max. [N]:
150 N
Tuote-Nro.:
4219.250
Asiakirjat
Kiinnitysvaijerit
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • Vetovoima min. max.: 150 N
  • Paino: 3,5 g
show article view
Kiinnitysvaijerit

Materiaali

Naru

  • Polyamidikuitu, valkoinen

Avainrengas

  • Ruostumaton teräs

Kutisteletku

  • Muovi, musta (standardi NSA937502-03)

Huomioi

Tarkemmat tiedot pyydettäessä.

Erikoismalleja tilauksesta.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4219. Kiinnitysvaijerit – Standardin NSA5732 mukaiset
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."