Oh­jaus­tap­pi­sar­jat Boeing-len­to­ko­neil­le

Ohitustappisarjojen osat:

  • Kuulalukitustapit (pikairrotustapit / lukitustapit / turvatapit), punaisella T-kahvalla
  • Kiinnityskaapeli
  • Varoituslippu

Ohitustappisaroja käytetään maatuessa (Ground Support, GSE). Niitä käytetään vaihdetappina (Gear Pin) tai ohjauksenohitustappina (Steering Bypass Pin) työnnettäessä lentokonetta taaksepäin.

Kun tappi työnnetään paikalleen, laskutelineen ohjaushydrauliikka ohitetaan. Tämän ansiosta lentokoneen voi siirtää traktorilla ilman että lentokoneen koko hydrauliikka pitäisi deaktivoida. Varoituslippu tekstillä "Remove before flight" (RBF-lippu) on kiinnitetty kuulatappiin vaijerilla.

Boeing-lentokoneille tarkoitetut sarjat vastaavat seuraavia tuotenumeroita:

  • A9003-2 tyypeille B737 600-900, B757, B767, B777, B787
  • F72735-13 tyypeille B737 100-500
  • MIT65B04011-41 tyypeille B747-4 ja B747-8