Ren­kaal­li­set kuu­la­lu­ki­tus­ta­pit yksitoimiset - standardin NAS / MS17987 mukaiset

EH 4213.

Halderin kuulalukitustapit on valmistettu MS17987 / NAS1333-1343 mukaisesti. Niitä käytetään nopeaan lukitsemiseen, kiinnittämiseen, säätöön, vaihtoon ja varmistukseen. Nopeasti ja helposti irrotettavissa usein tapahtuvissa liitoksissa.

Halderin Flight-Pins-kuulalukitustapit (-pikairrotustapit) on valmistettu MS / NAS mukaisesti ja testattu standardin NAS 1332 mukaisesti.

Pintakäsittely:

  • Kaikki osat ruostumatonta terästä, passivoitu AMS2700:n mukaisesti

Lämpökäsittely:

  • Runko: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Tappi: Rc. 40 min. (AMS2759, olosuhde H900)
  • Kuula: Rc. 58-62 min. (AMS2759)

Valintasi johti 221 osumiin

Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]
Stan­dar­di­ku­vaus

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C330 / NAS1333C6C30D
Tuote-Nro.:
4213.A30
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 29 g
  • Standardikuvaus: MS17987C330 / NAS1333C6C30D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C303 / NAS1333C6C03D
Tuote-Nro.:
4213.A03
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 20,1 g
  • Standardikuvaus: MS17987C303 / NAS1333C6C03D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C305 / NAS1333C6C05D
Tuote-Nro.:
4213.A05
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 20,8 g
  • Standardikuvaus: MS17987C305 / NAS1333C6C05D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C306 / NAS1333C6C06D
Tuote-Nro.:
4213.A06
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,1 g
  • Standardikuvaus: MS17987C306 / NAS1333C6C06D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C307 / NAS1333C6C07D
Tuote-Nro.:
4213.A07
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,4 g
  • Standardikuvaus: MS17987C307 / NAS1333C6C07D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C308 / NAS1333C6C08D
Tuote-Nro.:
4213.A08
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 21,8 g
  • Standardikuvaus: MS17987C308 / NAS1333C6C08D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
0,9 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C309 / NAS1333C6C09D
Tuote-Nro.:
4213.A09
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 0,9 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,1 g
  • Standardikuvaus: MS17987C309 / NAS1333C6C09D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C310 / NAS1333C6C10D
Tuote-Nro.:
4213.A10
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,5 g
  • Standardikuvaus: MS17987C310 / NAS1333C6C10D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C311 / NAS1333C6C11D
Tuote-Nro.:
4213.A11
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 22,8 g
  • Standardikuvaus: MS17987C311 / NAS1333C6C11D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C312 / NAS1333C6C12D
Tuote-Nro.:
4213.A12
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23,1 g
  • Standardikuvaus: MS17987C312 / NAS1333C6C12D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C313 / NAS1333C6C13D
Tuote-Nro.:
4213.A13
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23,5 g
  • Standardikuvaus: MS17987C313 / NAS1333C6C13D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C314 / NAS1333C6C14D
Tuote-Nro.:
4213.A14
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 23,8 g
  • Standardikuvaus: MS17987C314 / NAS1333C6C14D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C315 / NAS1333C6C15D
Tuote-Nro.:
4213.A15
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,2 g
  • Standardikuvaus: MS17987C315 / NAS1333C6C15D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C316 / NAS1333C6C16D
Tuote-Nro.:
4213.A16
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,5 g
  • Standardikuvaus: MS17987C316 / NAS1333C6C16D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,7 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C317 / NAS1333C6C17D
Tuote-Nro.:
4213.A17
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,7 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 24,8 g
  • Standardikuvaus: MS17987C317 / NAS1333C6C17D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
1,8 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C318 / NAS1333C6C18D
Tuote-Nro.:
4213.A18
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 1,8 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 25,2 g
  • Standardikuvaus: MS17987C318 / NAS1333C6C18D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C320 / NAS1333C6C20D
Tuote-Nro.:
4213.A20
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 25,9 g
  • Standardikuvaus: MS17987C320 / NAS1333C6C20D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,2 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C322 / NAS1333C6C22D
Tuote-Nro.:
4213.A22
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,2 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 26,5 g
  • Standardikuvaus: MS17987C322 / NAS1333C6C22D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,3 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C323 / NAS1333C6C23D
Tuote-Nro.:
4213.A23
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,3 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 26,9 g
  • Standardikuvaus: MS17987C323 / NAS1333C6C23D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,5 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C325 / NAS1333C6C25D
Tuote-Nro.:
4213.A25
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,5 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 27,6 g
  • Standardikuvaus: MS17987C325 / NAS1333C6C25D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
2,6 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C326 / NAS1333C6C26D
Tuote-Nro.:
4213.A26
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 2,6 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 27,9 g
  • Standardikuvaus: MS17987C326 / NAS1333C6C26D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
3,1 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C331 / NAS1333C6C31D
Tuote-Nro.:
4213.A31
CAD
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 3,1 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 29,6 g
  • Standardikuvaus: MS17987C331 / NAS1333C6C31D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
3,4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C334 / NAS1333C6C34D
Tuote-Nro.:
4213.A34
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 3,4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 30,6 g
  • Standardikuvaus: MS17987C334 / NAS1333C6C34D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit
Ni­mel­lis­hal­kai­si­ja A [tuuma]:
3/16 tuuma
Lu­ki­tus­pi­tuus L +0,02 0 [tuuma]:
4 tuuma
Leik­kaus­lu­juus min. [lbf]:
5,150 lbf
Stan­dar­di­ku­vaus:
MS17987C340 / NAS1333C6C40D
Tuote-Nro.:
4213.A40
Asiakirjat
Renkaalliset kuulalukitustapit
  • Nimellishalkaisija A: 3/16 tuuma
  • A min.: 0,187 tuuma
  • A max.: 0,1885 tuuma
  • Lukituspituus L +0,02 0: 4 tuuma
  • B ±0,005: 0,22 tuuma
  • C 0 -0,04: 0,26 tuuma
  • D max.: 0,31 tuuma
  • E max.: 0,53 tuuma
  • F min.: 1,06 tuuma
  • G max.: 1,45 tuuma
  • H min.: 0,73 tuuma
  • J min.: 0,08 tuuma
  • Kiinnitysporaus max.: 0,194 tuuma
  • Leikkauslujuus min.: 5.150 lbf
  • Käyttölämpötila-alue min.: -65 °F
  • Käyttölämpötila-alue max.: 200 °F
  • Paino: 32,7 g
  • Standardikuvaus: MS17987C340 / NAS1333C6C40D
show article view
Renkaalliset kuulalukitustapit

Materiaali

Runko

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Tappi

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Jousi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM-A-313)

Kahva

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 17-4PH (erittely AMS5643)

Avainrengas

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 302 (erittely ASTM A-313/A313M)

Painonappi

  • Ruostumaton teräs, passivoitu - CRES 303 (erittely ASTM A484/484M)

Kuula

  • Ruostumaton teräs, kovapinnoitettu, passivoitu - CRES 440C (erittely AMS5630)

Huomioi

Kaikki muut mittatiedot saatavilla pyynnöstä.

Muita halkaisija/pituusyhdistelmiä, jotka eivät ole listattuna mutta noudattavat standardia, voidaan valmistaa lyhyellä varoitusajalla asiakkaan pyynnöstä.

Erikoismalleja tilauksesta.

  • Tämä tuote on valmistettu tuumamitoituksella.

Toiminto

Yksitoimiset kuulalukitustapit ovat itselukittuvia. Kuulat vapautetaan painiketta painamalla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 4213. Renkaalliset kuulalukitustapit – yksitoimiset - standardin NAS / MS17987 mukaiset
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

 

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

 

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."