Rei­kä­mat­rii­si­jär­jes­tel­mät
 IM0009194 Foto Banner

Rei­kä­mat­rii­si­jär­jes­tel­mät

Reikämatriisijärjestelmät (L12 / L16) - joustavat työstökappalekiinnitysjärjestelmät / kiinnitinjärjestelmät

Reikämatriisijärjestelmä (ø12 F6/M12 ja ø16 F6/M16) mahdollistaa yksinkertaisempien työkappalegeometrioiden kiinnityksen nopean kokoamisen ja käsittelyn. Toimitamme peruslevyt karkaistuilla kiinnitysrei'illä (sovitusholkeilla) ja koaksaalsilla kierteillä kaikkina haluttuina kokoina. Niitä voi käyttää tilanteen mukaan erillisenä järjestelmänä tai yhdistelmäjärjestelmänä.

Tuotealueen "Työkappaleen kiinnitys" luku reikämatriisijärjestelmät sisältää tuoteryhmät kuten peruslevyt, kiinnitinlohkot ja konsolit. Nämä osat toimitetaan suoraan varastosta.

Luku on jaettu seuraaviin kappaleisiin: 

Peruselementit (erilaiset peruslevyt, kiinnityskulmat, kiinnityskuutiot)

  • Kiinnityselementit (kiinnityskulmat, konsolit, kiinnityselementit, kiinnityskiskot, vasteet, kiinnityskulmat, aluslevyt, kiinnityskiskot, kierteelliset tapit, välilevyt, prismat,  Prismen, asemointikiskot, tukikiskot, kiinteät leuat, asemointisylinterit, ohjausruuvit, tulpparuuvit)
  • Vakiovalikoimat (valikoimat L12 ja L16 monenlaisten laitteiden rakentamiseen)

Kaikista järjestelmäosista on ladattavissa CAD-tiedostot eri formaateissa.

Kumpikin moduulijärjestelmä L12 ja L16 perustuu reiän halkaisijaan 12 mm tai 16 mm / kierteeseen M12 tai M16.

Yhdellä järjestelmäosien valikoimalla voidaan rakentaa monia erilaisia laitteita.