Soportes para bridas de cierre rápido

EH 23210.

Estos soportes permiten posicionar las bridas de cierre excéntricas en la posición deseada y no solamente en la corres­pondiente ranura.

Su selección resultó en 5 aciertos

b1 [mm]
l1 [mm]
Para bri­das de cie­rre [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
100 mm
Para bri­das de cie­rre [mm]:
M8
Artículo No.:
23210.0730
CAD
Documentos
Soportes
  • b1: 30 mm
  • b2: 15 mm
  • b3: 9 mm
  • d: M8
  • h1 -0,4: 15 mm
  • h2: 6,5 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 20 mm
  • Para bridas de cierre: M8
  • Peso: 243 g
show article view
Soportes
b1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
120 mm
Para bri­das de cie­rre [mm]:
M12
Artículo No.:
23210.0740
CAD
Documentos
Soportes
  • b1: 40 mm
  • b2: 20 mm
  • b3: 13 mm
  • d: M12
  • h1 -0,4: 20 mm
  • h2: 7,5 mm
  • l1: 120 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 25 mm
  • Para bridas de cierre: M12
  • Peso: 515 g
show article view
Soportes
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
Para bri­das de cie­rre [mm]:
M16
Artículo No.:
23210.0760
CAD
Documentos
Soportes
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • Para bridas de cierre: M16
  • Peso: 1456 g
show article view
Soportes
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
Para bri­das de cie­rre [mm]:
-
Artículo No.:
23210.0770
CAD
Documentos
Soportes
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Peso: 3900 g
show article view
Soportes
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
220 mm
Para bri­das de cie­rre [mm]:
-
Artículo No.:
23210.0780
CAD
Documentos
Soportes
  • b1: 90 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 25 mm
  • d: M24
  • h1 -0,4: 50 mm
  • h2: 24 mm
  • l1: 220 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 55 mm
  • Peso: 5850 g
show article view
Soportes

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
FAQ - Soportes
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23210. Soportes – para bridas de cierre rápido
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuáles son los beneficios de las abrazaderas de sujeción hacia abajo en comparación con un tornillo de banco?

Las abrazaderas de sujeción hacia abajo poseen un contorno de interferencia mínimo y se pueden colocar con gran flexibilidad gracias a las placas de sujeción correspondientes. También vienen en una versión con palanca de sujeción que se puede operar sin la ayuda de herramientas.