23210.0770 - Soportes
para bridas de cierre rápido

Estos soportes permiten posicionar las bridas de cierre excéntricas en la posición deseada y no solamente en la corres­pondiente ranura.

Este artículo 23210.0770 - Soportes para bridas de cierre rápido / (b1: 80 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes para bridas de cierre rápido (EH 23210.)

b1 [mm]
l1 [mm]
Para bri­das de cie­rre [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
200 mm
Para bri­das de cie­rre [mm]:
-
Artículo No.:
23210.0770
Documentos
Soportes
  • b1: 80 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 21 mm
  • d: M20
  • h1 -0,4: 40 mm
  • h2: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 50 mm
  • Peso: 3900 g
Soportes

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23210.0770
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.