23210.0760 - Soportes
para bridas de cierre rápido

Estos soportes permiten posicionar las bridas de cierre excéntricas en la posición deseada y no solamente en la corres­pondiente ranura.

Este artículo 23210.0760 - Soportes para bridas de cierre rápido / (b1: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Soportes para bridas de cierre rápido (EH 23210.)

b1 [mm]
l1 [mm]
Para bri­das de cie­rre [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
Para bri­das de cie­rre [mm]:
M16
Artículo No.:
23210.0760
Documentos
Soportes
  • b1: 60 mm
  • b2: 26 mm
  • b3: 17 mm
  • d: M16
  • h1 -0,4: 30 mm
  • h2: 13 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 30 mm
  • Para bridas de cierre: M16
  • Peso: 1456 g
Soportes

Material

  • Acero termotratado, templado, pavonado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23210.0760
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.